ZHDU064A July 2023 – March 2026
TDM 面板含有与 I2S/TDM 音频接口相关的所有配置。其中有一个专用选项卡,用于显示接收器 (SDIN) 和发送器 (SDOUT)。默认设置与 USB 控制器配置匹配,但可以通过类似的方式覆盖这些设置,如上一节所述。
接收器配置可用于在边沿极性、对齐、帧起始极性、偏移位、字长及时隙长度方面修改数字音频格式。除此之外,可以从多个时隙排列输入数据,甚至选择几个时隙来进行单混音播放。
发送器配置对 SDOUT 计时提供类似的设置。同样,可以根据应用要求排列输出数据时隙;考虑到 SDOUT 时隙始终被视为 8 位,因此对于 16 位数据长度,必须使用 2 个时隙,而对于 32 位数据长度,需要 4 个时隙。