ZHDU064A July 2023 – March 2026
PPC3 GUI 的通道增益部分提供 TAS2572 中集成升压的详细设置。以下各段介绍了每个控件。
放大器电平是放大器的增益,模拟增益最高可达 16dBV,超过此值时可应用一些数字增益。0dBV 对应于 1Vrms。
最大升压电压是 H 类升压控制器使用的参数之一,定义了升压可以升高的最大电压。
峰值电流限制可用于选择流经升压电感器的最大电流,该电流从 VBAT 电源流入 SW 引脚。当应用中的功率要求较低且使用的电感器较小时,可以使用此方法。同样,升压软启动电流限制可在无限制和高达 2.4A 范围内调节。与升压电感器相关的另一项设置是电感范围,默认情况下设置为 1µH,因为这是 EVM 中包含的值;如果在最终应用中使用不同的电感值,请确保调整此值。
上电阶跃时间,延迟和升压释放计时器中包含与升压时序相关的配置。延迟参数设置升压控制器在音频信号中获得的样本量以调整升压电平。释放计时器设置升压所需的样本量,以便在输入信号减少后降低电平。最后,上电时间定义了当输入信号也保持增加时升压电平增加的速度。延迟及升压释放计时器根据峰值电流限制等其他参数自动计算。
PVDD Max 和最大 POUT 根据升压运行期间的电流和电压定义升压的限值。这些参数及峰值电流限制用于计算升压时序设置。
所有上述设置都用于内部升压控制器,可以使用升压模式控制将其配置为 H 类或 G 类;有关这两种电源模式的更多详细信息,请参阅本相关文档。除此之外,该器件还可以配置为将升压设置为始终开启或始终关闭,如果用例中不包含更高的功率,则可以完全禁用升压功能,从而降低器件功耗。