ZHDU064A July   2023  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  AC-MB 设置
      1. 2.1.1 音频串行接口设置
      2. 2.1.2 USB
      3. 2.1.3 外部
    2. 2.2  AC-MB 电源
    3. 2.3  TAS2572EVM 上的默认跳线设置
    4. 2.4  I2C 目标地址选择
    5. 2.5  EVM 上的 IOVDD 及 AVDD 电源选项
    6. 2.6  EVM 上 TAS2572 的 VBAT 电源
      1. 2.6.1 VBAT 2S EVM 硬件配置
      2. 2.6.2 VBAT 3 节 EVM 硬件配置
    7. 2.7  扬声器输出
    8. 2.8  1 通道配置
    9. 2.9  4 通道配置
    10. 2.10 4 线负载测量
  9. 3软件
    1. 3.1 PurePath Console 3 快速启动
    2. 3.2 PPC3 - 257x EVM 特性说明
      1. 3.2.1 限制器和欠压保护
      2. 3.2.2 播放及 PCM 配置
      3. 3.2.3 TDM 接收器及发送器 PPC3 配置
      4. 3.2.4 其他及 IRQZ 配置
      5. 3.2.5 音调发生器及超声波线性调频脉冲发生器
      6. 3.2.6 AVDD 桥、音乐效率及噪声栅极
      7. 3.2.7 升压和通道增益
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

音调发生器及超声波线性调频脉冲发生器

TAS2572 具有可以独立于数字音频播放使用的内部音调发生器。该正弦波发生器可用于可闻频带,也可用于超声波应用。然而,一次只能使用其中一个案例。

音调发生器是一种简单的工具,可用于生成 16Hz 至 20kHz 范围内的正弦波,振幅配置为 –105dB 至 0dB。有一个可选斜坡效应,其阶跃为 10 毫秒、从 0 到 1 秒。

超声波线性调频脉冲发生器可以用于为频率高于 20kHz 的正弦波播放脉冲扫描音调。频率扫描由启动频率及带宽设置。每个扫描步骤之间频率变化定义为从 100Hz 到 2kHz。线性调频脉冲的振幅可以配置为 –80dB 至最高 –6dB。在线性调频脉冲前后还有一个可选的斜坡效应,能够以 10 毫秒的步长持续 1 秒。最后,线性调频脉冲之间的关断周期也可配置为 0 至 2 秒,步长为 10 毫秒。

TAS2572EVM 音调和超声波线性调频脉冲发生器 PPC3 配置图 3-11 音调和超声波线性调频脉冲发生器 PPC3 配置