ZHDU064A July 2023 – March 2026
TAS2572EVM 是一款双单声道 EVM,因此每个通道都有一个扬声器输出连接器。
SPK1_P 和 SPK1_N 是通道 1 器件的输出,而 SPK2_P 和 SPK2_N 是通道 2 的输出。提供了多种类型的连接器,例如水平香蕉桶形连接器、垂直香蕉插座、螺钉端子连接器和引脚接头,以便能够使用架空导线或公香蕉连接器连接扬声器或虚拟负载。这些引脚还可以用于连接到音频分析仪模拟输入电缆以进行性能测量。
如图 8-1 所示的通道 1 输出连接器:
如图 8-1 所示的通道 2 输出连接器: