ZHDU064A July 2023 – March 2026
默认情况下,使用桶形插孔连接器 J43 为两个 TAS2572 通道上的 VBAT 供电。在此连接器上提供 2.4V 至 5.5V 电压。
或者,可以使用独立的连接器作为两个通道(VBAT1_IN 和 VBAT2_IN)的外部 VBAT 电源。跳线 J39 和 J46 必须断开,以从 J43 输入断开 VBAT 与 VBAT1_IN 的连接,同样,J41 和 J49 必须断开,以从 J43 输入断开 VBAT 与 VBAT2_IN 的连接。
对于通道 1,外部 VBAT1_IN 可以连接在连接器 J30(或 J72)和 J31(或 J73)之间,如图 7-1 所示。
对于通道 2,外部 VBAT2_IN 可以连接在连接器 J55(或 J58)和 J3(或 J59)之间,如图 7-1 所示。