ZHDU025 December   2025 UCD91160 , UCD91320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 电源时序
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 电源轨导通和关断配置
    3. 1.3 电源轨电源正常
    4. 1.4 电源轨序列配置
    5. 1.5 电源轨状态
    6. 1.6 电源轨定序示例用例
  5. 2 GPIO
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 命令控制型 GPO
    3. 2.3 逻辑 GPO
      1. 2.3.1 布尔逻辑构建器
    4. 2.4 GPI
      1. 2.4.1 GPI 特殊功能
      2. 2.4.2 GPI 故障响应
      3. 2.4.3 GPI 锁存状态清除
      4. 2.4.4 GPI 调试引脚
      5. 2.4.5 GPI 故障引脚
    5. 2.5 电源使能引脚
    6. 2.6 级联引脚
    7. 2.7 裕度调节引脚
  6. 3 GPI 状态机
    1. 3.1 概述
    2. 3.2 GPI 状态机配置
  7. 4 监控
  8. 5 电源轨特性曲线
  9. 6 裕度调节
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 运行
    3. 6.3 裕度调节引脚的空闲行为
  10. 7 级联
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 上电级联
    3. 7.3 上电和下电级联
    4. 7.4 故障级联
    5. 7.5 级联要求
  11. 8 故障处理
  12. 9 故障记录
  13. 10内存
    1. 10.1 概述
    2. 10.2 闪存存储器
    3. 10.3 上电
    4. 10.4 程序生命周期
  14. 11内部故障管理
  15. 12状态监控
  16. 13器件复位
  17. 14ADC 基准
  18. 15系统看门狗
  19. 16系统复位
  20. 17PMBus 规范
    1. 17.1 制造商特定状态 (STATUS_MFR_SPECIFIC)
  21. 18数据格式
    1. 18.1 输出电压参数的数据格式
    2. 18.2 其他参数的数据格式
    3. 18.3 区分线性数据格式
    4. 18.4 转换、量化和截断
    5. 18.5 8 位时间编码
    6. 18.6 16 位时间编码
  22. 19存储器模型
  23. 20警报响应地址支持
  24. 21支持的 PMBus 命令
  25. 22PMBus 内核命令的实现详细信息
    1. 22.1  (00h) PAGE
    2. 22.2  (01h) OPERATION
    3. 22.3  (0Eh) PASSKEY
    4. 22.4  (0Fh) ACCESS_CONTROL
    5. 22.5  (11h) STORE_DEFAULT_ALL
    6. 22.6  (12h) RESTORE_DEFAULT_ALL
    7. 22.7  (1Bh) SMBALERT_MASK
    8. 22.8  (20h) VOUT_MODE
    9. 22.9  (38h) IOUT_CAL_GAIN
    10. 22.10 (41h – 69h) xxx_FAULT_RESPONSE
    11. 22.11 (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT
    12. 22.12 (66h) TOFF_MAX_WARN_LIMIT
    13. 22.13 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC
    14. 22.14 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1
    15. 22.15 (8Eh) READ_TEMPERATURE_2
    16. 22.16 (ADh) IC_DEVICE_ID
    17. 22.17 (AEh) IC_DEVICE_REV
  26. 23输入和输出引脚配置
  27. 24PWM 配置
  28. 25用户数据命令的实现详细信息
    1. 25.1 (B5h) FIRST_BLACK_BOX_FAULT_INFO (USER_DATA_05)
    2. 25.2 (B6h) LAST_BLACK_BOX_FAULT_INFO 命令格式 (USER_DATA_06)
    3. 25.3 (B8h) RAIL_PROFILE (USER_DATA_08)
      1. 25.3.1 数值特性曲线
      2. 25.3.2 特性曲线索引
    4. 25.4 (B9h) RAIL_STATE (USER_DATA_09)
  29. 26制造商特定命令的实现详细信息
    1. 26.1  制造商特定的命令声明
    2. 26.2  (D0h) FAULT_PIN_CONFIG (MFR_SPECIFIC_00)
      1. 26.2.1 故障引脚配置
      2. 26.2.2 页面屏蔽
      3. 26.2.3 GPI 屏蔽
      4. 26.2.4 其他屏蔽
    3. 26.3  (D1h) VOUT_CAL_MONITOR (MFR_SPECIFIC_01)
    4. 26.4  (D2h) SYSTEM_RESET_CONFIG (MFR_SPECIFIC_02)
      1. 26.4.1 GPI 标志
      2. 26.4.2 页面标志
      3. 26.4.3 电源正常状态时置为无效
      4. 26.4.4 非电源正常状态时置为有效
      5. 26.4.5 看门狗超时时置为有效
      6. 26.4.6 延迟时间
      7. 26.4.7 脉冲时间
      8. 26.4.8 GPI 跟踪
      9. 26.4.9 复位引脚配置
    5. 26.5  (D3h) SYSTEM_WATCHDOG_CONFIG (MFR_SPECIFIC_03)
      1. 26.5.1 启用
      2. 26.5.2 观察复位引脚
      3. 26.5.3 禁用直至系统复位释放
      4. 26.5.4 开始时间
      5. 26.5.5 输入引脚 (WDI) 配置
      6. 26.5.6 复位周期
      7. 26.5.7 输出引脚 (WDO) 配置
    6. 26.6  (D4h) SYSTEM_WATCHDOG_RESET (MFR_SPECIFIC_04)
    7. 26.7  (D5h) MONITOR_CONFIG (MFR_SPECIFIC_05)
    8. 26.8  (D6h) NUM_PAGES (MFR_SPECIFIC_06)
    9. 26.9  (D7h) RUN_TIME_CLOCK (MFR_SPECIFIC_07)
    10. 26.10 (D8h) RUN_TIME_CLOCK_TRIM (MFR_SPECIFIC_08)
    11. 26.11 (DAh) USER_RAM_00 (MFR_SPECIFIC_10)
    12. 26.12 (DBh) SOFT_RESET (MFR_SPECIFIC_11)
    13. 26.13 (DCh) RESET_COUNT (MFR_SPECIFIC_12)
    14. 26.14 (DDh) PIN_SELECTED_RAIL_STATES (MFR_SPECIFIC_13)
      1. 26.14.1 系统状态使能
      2. 26.14.2 软关闭使能
      3. 26.14.3 系统状态
    15. 26.15 (DEh) RESEQUENCE (MFR_SPECIFIC_14)
    16. 26.16 (DFh) CONSTANTS (MFR_SPECIFIC_15)
    17. 26.17 (E0h) PWM_SELECT (MFR_SPECIFIC_16)
    18. 26.18 (E1h) PWM_CONFIG (MFR_SPECIFIC_17)
    19. 26.19 (E2h) PARM_INFO (MFR_SPECIFIC_18)
    20. 26.20 (E3h) PARM_VALUE (MFR_SPECIFIC_19)
    21. 26.21 (E4h) TEMPERATURE_CAL_GAIN (MFR_SPECIFIC_20)
    22. 26.22 (E5h) TEMPERATURE_CAL_OFFSET (MFR_SPECIFIC_21)
    23. 26.23 (E6h) SET_BREAKPOINTS (MFR_SPECIFIC 22)
    24. 26.24 (E7h) DEBUG_CONTINUE (MFR_SPECIFIC_23)
    25. 26.25 (E9h) FAULT_RESPONSES (MFR_SPECIFIC_25)
      1. 26.25.1 故障响应字节
      2. 26.25.2 重新定序
      3. 26.25.3 重试之间的时间
      4. 26.25.4 电压故障的最大干扰时间
      5. 26.25.5 非电压故障的最大干扰时间
    26. 26.26 (EAh) LOGGED_FAULTS (MFR_SPECIFIC_26)
      1. 26.26.1 命令格式
      2. 26.26.2 非分页故障
      3. 26.26.3 GPI 故障
      4. 26.26.4 页面依赖故障
    27. 26.27 (EBh) LOGGED_FAULT_DETAIL_INDEX (MFR_SPECIFIC_27)
    28. 26.28 (ECh) LOGGED_FAULT_DETAIL (MFR_SPECIFIC_28)
    29. 26.29 (EFh) LOG_FAULT_DETAIL_ENABLES (MFR_SPECIFIC_31)
    30. 26.30 (F0h) EXECUTE_FLASH (MFR_SPECIFIC_32)
    31. 26.31 (F1h) SECURITY (MFR_SPECIFIC_33)
    32. 26.32 F2h) SECURITY_BIT_MASK (MFR_SPECIFIC_34)
    33. 26.33 (F3h) MFR_STATUS (MFR_SPECIFIC_35)
    34. 26.34 (F4h) GPI_FAULT_RESPONSES (MFR_SPECIFIC_36)
      1. 26.34.1 故障响应字节
      2. 26.34.2 重试之间的时间
      3. 26.34.3 GPI 的最大干扰时间
      4. 26.34.4 GPI 数值电源轨特性曲线引脚选择
      5. 26.34.5 特性曲线的闭锁期
    35. 26.35 (F5h) MARGIN_CONFIG (MFR_SPECIFIC_37)
    36. 26.36 (F6h) SEQ_CONFIG (MFR_SPECIFIC_38)
      1. 26.36.1  启用引脚配置
      2. 26.36.2  GPI 序列开启依赖屏蔽
      3. 26.36.3  GPI 序列关闭依赖屏蔽
      4. 26.36.4  定序超时配置
      5. 26.36.5  定序开启超时
      6. 26.36.6  定序关闭超时
      7. 26.36.7  页面序列开启依赖屏蔽
      8. 26.36.8  页面序列关闭依赖屏蔽
      9. 26.36.9  故障从器件屏蔽
      10. 26.36.10 GPO 序列开启依赖屏蔽
      11. 26.36.11 GPO 序列关闭依赖屏蔽
    37. 26.37 (F7h) GPO_CONFIG_INDEX (MFR_SPECIFIC_39)
    38. 26.38 (F8h) GPO_CONFIG (MFR_SPECIFIC_40)
      1. 26.38.1  输出引脚配置
      2. 26.38.2  置为有效延迟使能
      3. 26.38.3  置为无效延迟使能
      4. 26.38.4  反转 OR 输出
      5. 26.38.5  延迟期间忽略输入
      6. 26.38.6  反转 AND 输出
      7. 26.38.7  状态机模式使能
      8. 26.38.8  高分辨率延迟计数
      9. 26.38.9  毫秒级延迟
      10. 26.38.10 状态屏蔽
      11. 26.38.11 状态反转屏蔽
      12. 26.38.12 GPI 屏蔽
      13. 26.38.13 GPI 反转屏蔽
      14. 26.38.14 GPO 屏蔽
      15. 26.38.15 GPO 反转屏蔽
      16. 26.38.16 状态类型选择
      17. 26.38.17 GPO 配置示例
    39. 26.39 (F9h) GPI_CONFIG (MFR_SPECIFIC_41)
      1. 26.39.1 GPI 引脚配置
      2. 26.39.2 故障使能标志
      3. 26.39.3 锁存状态清除引脚选择
      4. 26.39.4 MRG_EN 引脚选择
      5. 26.39.5 MRG_LOW_nHIGH 引脚选择
      6. 26.39.6 故障引脚的最大干扰时间
      7. 26.39.7 GPI 调试模式引脚选择
    40. 26.40 (FAh) GPIO_SELECT (MFR_SPECIFIC_42)
    41. 26.41 (FBh) GPIO_CONFIG (MFR_SPECIFIC_43)
    42. 26.42 (FCh) MISC_CONFIG (MFR_SPECIFIC_44)
      1. 26.42.1 其他配置字节
      2. 26.42.2 重新定序之间的时间
      3. 26.42.3 外部基准电压
      4. 26.42.4 Resequence_rails_mask
    43. 26.43 (FDh) DEVICE_ID (MFR_SPECIFIC_45)
  30. 27范围检查和限制
  31. 28术语表
  32. 29修订历史记录

(0Fh) ACCESS_CONTROL

ACCESS_CONTROL 命令使用写入字命令格式进行写入,使用过程调用格式进行读取,如 PMBus 标准中所述。此命令允许系统集成商按照自己的意愿、受 PASSKEY 锁定/解锁状态限制(请参阅节 22.3)或永久地将读写访问限制为受支持的命令。

表 22-4 展示了 ACCESS_CONTROL 命令每个写入字节的解释。表 22-5 展示了 ACCESS_CONTROL 选项字节中可用的值和字段,以及 UCD91xxx 系列器件中支持哪些值和哪些值可存储。所有非安全相关的 UCD91xxx 命令均受支持,并具有自己的访问控制字节和独立设置。不支持以下命令:

  • (0Eh) PASSKEY

  • (0Fh) ACCESS_CONTROL

表 22-4 ACCESS_CONTROL 写入格式

字节编号(写入)

有效载荷编号

说明

0

COMMAND_BYTE = 0Fh

1

0

ACCESS_CONTROL 目标命令代码

2

1

访问控制选项字节

表 22-5 访问控制字节解释

位

7

6

5

4

3

2

1

0

值

WRITE_ACCESS

READ_ACCESS

AUTHENTICATED_WRITE

NVM_STORE

NVM_RESTORE

WRITE_ONCE

NO_MORE

NEVER_AGAIN

UCD91xx

支持

是

是

否

否

否

是

是

是

可存储

是

是

否

否

否

是

否

是

UCD91xx 系列器件的访问控制选项的行为如下:

  • WRITE_ACCESS:设置此位时,会限制对目标命令代码的写入。尝试写入这些命令会在 STATUS_CML 寄存器中设置无效数据错误。

  • READ_ACCESS:设置此位时,会限制对目标命令代码的读取,并且尝试读取这些命令会在 STATUS_CML 寄存器中设置无效数据错误。

  • WRITE_ONCE:设置此位时,目标命令代码将仅允许进行单次写入,并且此后将限制 WRITE_ACCESS。需要进行 POR 来复位允许的写入次数。请注意,尝试写入 READ_ONLY 命令不会在写入尝试后更新 ACCESS_CONTROL 字节设置,因为对这些命令的写入已经受到限制。

  • NO_MORE:设置此位时,在下一次 POR 之前,目标命令代码的 ACCESS_CONTROL 字节设置将不允许进行更多次写入。即使 PASSKEY 已解锁,也是如此。此位不可存储。

  • NEVER_AGAIN:设置此位时,其行为与 NO_MORE 位相同。当使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令存储它并执行 POR 时,给定目标命令代码的 ACCESS_CONTROL 字节将被永久锁定。如果尚未存储该位,进行 POR 可以清除此位状态。

注:

当启用 WRITE_ONCE 功能并针对给定命令执行单次写入时,WRITE_ACCESS 位将被视为已设置。此时执行 STORE_DEFAULT_ALL 命令将存储 WRITE_ACCESS 值,对该命令的后续 POR 写入将被禁用。在执行 STORE_DEFAULT_ALL 命令之前,用户必须确保要存储的 ACCESS_CONTROL 值正确。

表 22-6 显示了用于读取 ACCESS_CONTROL 命令的格式。ACCESS_CONTROL 字节的返回值取决于读取选项字节的值,如表 22-7 中所述。

表 22-6 ACCESS_CONTROL 命令读取格式

字节编号

写入/读取

说明

0

写入

COMMAND_BYTE = 0Fh

1

写入

目标命令代码

2

写入

读取选项

重复启动 + 地址字节

3

读取

目标命令代码

4

读取

访问控制字节

表 22-7 ACCESS_CONTROL 读取选项字节

写入的读取选项

访问控制字节值

0x00

当前访问控制字节设置

0x02

支持的访问控制字节设置

0x80

可存储的访问控制字节设置