ZHDU025 December 2025 UCD91160 , UCD91320
| ACK: | 确认 – 表示 PMBus 已正确接收消息。 |
| ADC: | 模数转换器 – 将模拟电压转换为可用于监控或控制的数字计数。 |
| DAC: | 数模转换器 |
| DFlash: | 数据闪存存储器 – 用于存储 PMBus 设置的非易失性存储器。在唤醒期间,DFlash 中的值会自动复制到 RAM。 |
| FPWM: | 快速脉宽调制引脚。这些引脚的频率能够高于其他 PWM 引脚。 |
| GPI: | 通用输入 |
| GPIO: | 通用输入/输出 |
| GPO: | 通用输出 |
| NACK: | 非确认 – PMBus 消息传输中发生了错误。 |
| PFlash: | 程序闪存 – 用于存储 UCD91xxx 主固件的非易失性存储器。 |
| PMBus: | 电源管理总线 – 一种开放式标准协议,定义了一种与使用 I2C 物理接口的电源转换器件进行通信的方法。 |
| PWM: | 脉宽调制或脉宽调制器 |
| RAM: | 随机存取存储器 – 用于保存 PMBus 设置和内部变量的易失性存储器。除非存储到数据闪存中,否则 PMBus 设置会在复位后丢失。 |
| ROM: | 只读存储器 — 用于 UCD91xxx 启动算法和一些常见数据表的非易失性存储器。 |