ZHDU025 December 2025 UCD91160 , UCD91320
UCD91xxx 具有可用作输入或输出的 GPIO 引脚。每个 GPIO 都有可配置的输出模式选项,包括开漏输出或推挽输出,输出可以主动驱动至 3.3V 或接地。有关 GPIO 引脚的可能用途列表以及每次使用时每种类型的最大数量,请参阅器件特定的引脚排列。
GPIO 引脚可在定序和警报处理中作为依赖条件。它们还可用于系统级功能,例如外部中断、电源正常信号、复位或多个器件级联。通过配置没有 MONx 引脚但 GPIO 设置为使能引脚的电源轨,可以对 GPIO 进行上电或下电定序。
可以使用 PMBus 将 GPIO 配置为支持不同的功能。受支持功能的列表如下:
命令控制的通用输出 (GPO)
逻辑控制的通用输出 (LGPO)
通用输入 (GPI)
电源轨使能 (ENx)
级联多个器件
裕度量调节输出 (MARx)