ZHDU025 December 2025 UCD91160 , UCD91320
表 26-39 中的配置位定义了器件如何响应序列超时。每当发生定序超时时,关联的 MFR 状态和故障日志信息都会更新。
| 位 | 名称 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 7:4 | 保留 | ||
| 3:2 | 序列关闭超时操作 | 此位确定发生序列关闭超时后要执行的操作: | |
| b’00 – | 器件继续无限期等待,直到满足序列关闭依赖条件。 | ||
| b’01 – | 器件不再等待满足序列关闭依赖条件,并继续执行禁用电源轨的过程。 | ||
| b’10 – | (与 b'00 操作相同) | ||
| b’11 – | (与 b'00 操作相同) | ||
| 1:0 | 序列启动超时操作 | 此位确定发生序列启动超时后要执行的操作: | |
| b’00 – | 器件继续无限期等待,直到满足序列启动依赖条件。 | ||
| b’01 – | 器件不再等待满足序列启动依赖条件,并继续执行启用电源轨的过程。 | ||
| b’10 – | 器件会为此电源轨以及与此电源轨关联的所有故障关断从器件重新定序。 | ||
| 此操作按照 MISC_CONFIG 命令中的“重新定序之间的时间”字节和“最大重新定序”字段进行(请参阅节 26.42)。 | |||
| b’11 – | (与 b'00 操作相同) | ||