ZHDU025 December 2025 UCD91160 , UCD91320
此分页读取/写入块命令设置对每个故障条件的响应。使用此命令代替以下标准 PMBus 命令:
与最初的 PMBus 故障响应命令一样,每当发生故障时:
表 26-22 展示了命令格式。
| 字节编号 (写入) | 字节编号 (读取) | 有效载荷索引 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 0 | CMD = E9 | ||
| 1 | 0 | BYTE_COUNT = 9 | |
| 2 | 1 | 0 | VOUT_OV 故障响应 |
| 3 | 2 | 1 | VOUT_UV 故障响应 |
| 4 | 3 | 2 | IOUT_OC 故障响应 |
| 5 | 4 | 3 | IOUT_UC 故障响应 |
| 6 | 5 | 4 | OT 故障响应 |
| 7 | 6 | 5 | TON_MAX 故障响应 |
| 8 | 7 | 6 | 重试之间的时间 |
| 9 | 8 | 7 | 电压故障的最大干扰时间 |
| 10 | 9 | 8 | 非电压故障的最大干扰时间 |