ZHDU021A December 2025 – March 2026
表 3-1 和表 3-2 收集了作为逆变器和 PFC 运行时 400VAC 和 700VDC 直流/交流转换器的效率。从功率分析仪获得的结果基于 1kW 至 14.7kW 的功率。在大多数工作点,功率效率高于 98%,最高达到了 98.81%。
| 输出功率逆变器操作 | 效率 | 总计谐波失真 | S3 结温上升 |
|---|---|---|---|
| 1kW | 95.89% | 17.8% | 7°C |
| 2.42kW | 97.99% | 7.84% | 7°C |
| 3.98kW | 98.54% | 5.26% | 11°C |
| 5.54kW | 98.75% | 4.1% | 14°C |
| 7.03kW | 98.80% | 3.4% | 18°C |
| 8.61kW | 98.81% | 3% | 20°C |
| 10.2kW | 98.76% | 2.6% | 24°C |
| 11.67kW | 98.68% | 2.2% | 32°C |
| 13.28kW | 98.59% | 2.1% | 38°C |
| 14.72kW | 98.52% | 2% | 46°C |
| 输出功率 PFC 操作 | 效率 | 总计谐波失真 | S3 结温上升 |
|---|---|---|---|
| 2kW | 97.84% | 9% | 6°C |
| 3.75kW | 98.47% | 5.6% | 9.27°C |
| 5.3kW | 98.71% | 4.2% | 12.09°C |
| 6.84kW | 98.78% | 3.5% | 15°C |
| 8.37kW | 98.78% | 3% | 21°C |
| 9.87kW | 98.73% | 2.6% | 24°C |
| 11.46kW | 98.66% | 2.32% | 28.26°C |
| 13.06kW | 98.57% | 2.1% | 35.1°C |
| 14.53kW | 98.43% | 2% | 44°C |
我们收集并绘制了表 3-1 和表 3-2 中汇总的所有数据,如图 3-10 至图 3-12 所示。如图 3-10 所示,当将直流/交流作为 PFC 运行时,在逆变器操作方面,可以观察到效率下降 0.09%(可忽略不计),这可能是由功率 FET 的第三象限损耗引起。在图 3-11 中,观察到当功率高于标称功率的一半时,直流/交流转换器显示的总谐波失真低于 3%。图 3-12 展示了电路板中最坏情况下的结温升。满负载时,散热器的温度在 60°C 左右,结温为 105°C。这表明,即使系统温度很高,效率数字也非常出色 (98.52%)。