ZHDU021A
December 2025 – March 2026
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
2.2.2
电源开关器件选择和冷却方法
2.2.3
升压电感器选择
2.2.4
飞跨电容器选型
2.2.5
Cx 电容选择
2.2.6
直流链路输出电容选择
2.3
重点产品
2.3.1
LMG3522R030 - 具有集成驱动器的 650V、30mΩ GaN FET
2.3.2
具有集成式驱动器和保护功能的 LMG367xR010 650V 10mΩ GaN FET
2.3.3
TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
2.3.3.1
硬件特性
2.3.3.2
软件功能
2.3.4
TMCS1126 - 具有增强型隔离的精密 500kHz 霍尔效应电流传感器
2.3.5
UCC33421-Q1 超小型、1.5W、5.0V、5kVRMS 隔离直流/直流模块
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
测试设置
3.2.1
测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957
3.3
测试结果
3.3.1
使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
3.3.1.1
标称视在功率
3.3.1.2
效率与功率与直流链路电压间的关系
3.3.1.2.1
测试转换器:700VDC 输入至 400VAC 输出
3.3.1.2.2
测试转换器:800VDC 输入至 400VAC 输出
3.3.1.2.3
测试转换器:900VDC 输入至 400VAC 输出
3.3.1.2.4
测试转换器:800VDC 输入至 480VAC 输出
3.3.2
使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:电流失衡
3.3.3
使用 LMG3670R010 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
文档支持
4.3
支持资源
4.4
商标
5
作者简介
6
修订历史记录
2.1
方框图
图 2-1
TIDA-010957 方框图
此参考设计由以下电路板组成:
主电源板,包括所有电源元件
一块支持 DSP 的 TMDSCNCD28P55X 控制卡
该电路板不包括任何能够将电源从高压转换为 12V 的辅助电源。运行电路板需要一个外部偏置电源。