ZHDU021A December   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
      2. 2.2.2 电源开关器件选择和冷却方法
      3. 2.2.3 升压电感器选择
      4. 2.2.4 飞跨电容器选型
      5. 2.2.5 Cx 电容选择
      6. 2.2.6 直流链路输出电容选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3522R030 - 具有集成驱动器的 650V、30mΩ GaN FET
      2. 2.3.2 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG367xR010 650V 10mΩ GaN FET
      3. 2.3.3 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.3.1 硬件特性
        2. 2.3.3.2 软件功能
      4. 2.3.4 TMCS1126 - 具有增强型隔离的精密 500kHz 霍尔效应电流传感器
      5. 2.3.5 UCC33421-Q1 超小型、1.5W、5.0V、5kVRMS 隔离直流/直流模块
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
        1. 3.3.1.1 标称视在功率
        2. 3.3.1.2 效率与功率与直流链路电压间的关系
          1. 3.3.1.2.1 测试转换器:700VDC 输入至 400VAC 输出
          2. 3.3.1.2.2 测试转换器:800VDC 输入至 400VAC 输出
          3. 3.3.1.2.3 测试转换器:900VDC 输入至 400VAC 输出
          4. 3.3.1.2.4 测试转换器:800VDC 输入至 480VAC 输出
      2. 3.3.2 使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:电流失衡
      3. 3.3.3 使用 LMG3670R010 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

标称视在功率

在这些测试中,当直流链路电压达到 700VDC 且电网电压达到 400VAC 时,会出现标称视在功率。转换器通过控制三个电流来连接电网。电流实现了完整的四象限操作,包括:逆变器、功率因数校正器 (PFC)、电感补偿器和电容补偿器。实验结果显示在图 3-2 至图 3-8 中。实验期间,未在电流中出现明显的过零失真。标称功率下的总计谐波失真保持在 3% 以下。此外,请注意,没有明显的电流纹波进入电网

TIDA-010957 实验性 PFC 运行:线电流和线电压(图 A)图 3-2 实验性 PFC 运行:线电流和线电压(图 A)

TIDA-010957 实验性 PFC 运行:开关节点电压(图 B)

图 3-3 实验性 PFC 运行:开关节点电压(图 B)
TIDA-010957 实验性逆变器运行:线电流和线电压(图 A)图 3-4 实验性逆变器运行:线电流和线电压(图 A)

TIDA-010957 实验性逆变器运行:开关节点电压(图 B)

图 3-5 实验性逆变器运行:开关节点电压(图 B)
TIDA-010957 实验逆变器与电容补偿:线电流和线电压(图 A)图 3-6 实验逆变器与电容补偿:线电流和线电压
(图 A)

TIDA-010957 实验逆变器与电容补偿:开关节点电压(图 B)

图 3-7 实验逆变器与电容补偿:开关节点电压(图 B)
TIDA-010957 实验性逆变器和电感式补偿:线电流和线电压(图 A)图 3-8 实验性逆变器和电感式补偿:线电流和线电压
(图 A)

TIDA-010957 实验性逆变器和电感式补偿:开关节点电压(图 B)

图 3-9 实验性逆变器和电感式补偿:开关节点电压(图 B)