ZHDU021A December   2025  – March 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 三电平飞跨电容器开关单元的开关模式
      2. 2.2.2 电源开关器件选择和冷却方法
      3. 2.2.3 升压电感器选择
      4. 2.2.4 飞跨电容器选型
      5. 2.2.5 Cx 电容选择
      6. 2.2.6 直流链路输出电容选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3522R030 - 具有集成驱动器的 650V、30mΩ GaN FET
      2. 2.3.2 具有集成式驱动器和保护功能的 LMG367xR010 650V 10mΩ GaN FET
      3. 2.3.3 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
        1. 2.3.3.1 硬件特性
        2. 2.3.3.2 软件功能
      4. 2.3.4 TMCS1126 - 具有增强型隔离的精密 500kHz 霍尔效应电流传感器
      5. 2.3.5 UCC33421-Q1 超小型、1.5W、5.0V、5kVRMS 隔离直流/直流模块
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
        1. 3.3.1.1 标称视在功率
        2. 3.3.1.2 效率与功率与直流链路电压间的关系
          1. 3.3.1.2.1 测试转换器:700VDC 输入至 400VAC 输出
          2. 3.3.1.2.2 测试转换器:800VDC 输入至 400VAC 输出
          3. 3.3.1.2.3 测试转换器:900VDC 输入至 400VAC 输出
          4. 3.3.1.2.4 测试转换器:800VDC 输入至 480VAC 输出
      2. 3.3.2 使用 LMG3522R030 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:电流失衡
      3. 3.3.3 使用 LMG3670R010 测试通过直流链路连接到电网的 TIDA-010957:均衡电流
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录
测试转换器:800VDC 输入至 480VAC 输出

表 3-8 在作为 PFC 运行时收集 480VAC 和 800VDC 的直流/交流效率。从功率分析仪获得的结果基于 3kW 至 18kW 的功率。在大多数工作点,功率效率高于 98%,最高达到了 98.89%。在此测试条件下,由于电网输入电压升高,因此实现了高于 15kW 的功率。

表 3-7 800VDC 和 480VAC 时的直流/交流转换器用作 PFC
输出功率 PFC 操作 效率 总计谐波失真
3kW 97.97% 7.3%
4.69kW 98.56% 6.8%
6.55kW 98.78% 5.3%
8.42kW 98.87% 4.4%
10.3kW 98.89% 3.8%
12.21kW 98.87% 3.37%
14.13kW 98.82% 3%
16.06kW 98.75% 2.74%
18.00kW 98.66% 2.5%

我们收集并绘制了表 3-8 中汇总的所有数据,如图 3-19 和图 3-20 所示。通过比较转换器在 400VAC 下的工作情况,可以注意到,效率得到了显著提高。这是因为在输入电流奇偶校验时,功率会增加,但相同电流输入的损耗是相同的。在图 3-20 中可以观察到,当功率高于 13kW 时,直流/交流转换器的总谐波失真低于 3%。这是因为输入电压和输出电压之间的比率更接近标称值。


TIDA-010957 800VDC 和 480VAC 时的直流/交流效率

图 3-19 800VDC 和 480VAC 时的直流/交流效率

TIDA-010957 800VDC 和 480VAC 时直流/交流转换器的总计谐波失真

图 3-20 800VDC 和 480VAC 时直流/交流转换器的总计谐波失真