ZHDU021A December 2025 – March 2026
LMG367xR010 GaN FET 具有集成式驱动器和保护功能,适用于开关模式电源转换器,可让设计人员实现更高水平的功率密度和效率。
可调栅极驱动器强度允许独立地控制导通和最大关断压摆率,这可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。导通压摆率在 10V/ns 至 80V/ns 内变化,而关断压摆率可以根据负载电流的大小限制为 10V/ns 至最大值。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制,以及短路和过热保护。
LMG3671R010 在 LDO5V 引脚上提供 5V LDO 输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3676R010 包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自 ZVD 引脚的脉冲输出。LMG3677R010 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。