ZHDU016 December 2025
LM5169-Q1 和 LM5168-Q1(有线和无线运行)同步降压转换器可在宽输入电压范围内进行稳压,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,支持从 48V 标称输入直接降压至低压轨,从而降低系统复杂性并减少设计成本。LM516x-Q1 在输入电压骤降至 6V 时仍能正常运行,必要时可实现近 100% 的占空比,这使 LM516x-Q1 成为宽输入电源范围工业应用及多电芯电池组场景的理想之选。
凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LM5169-Q1 可提供高达 0.65A 的输出电流,LM5168-Q1 可提供高达 0.3A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有高效的负载和线路瞬态响应。LM516x-Q1 提供强制脉宽调制 (FPWM) 和自动模式版本。FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。
LM5168-Q1 的主要特性包括: