ZHDU016 December 2025
TPS3436-Q1(无线运行)具有超低功耗(典型值为 250nA),并提供了一个可编程窗口看门狗计时器。TPS3436-Q1 提供了具有多种功能的高精度窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。关闭窗口计时器可在出厂时编程,也可由用户使用外部电容器编程。可以使用逻辑引脚的组合来动态更改打开窗口与关闭窗口的比率。看门狗还提供了高级功能,例如启用-禁用、启动延迟。看门狗输出 (WDO) 延迟可通过出厂时编程的默认延迟设置进行设定,也可通过外部电容器进行编程。该器件还提供了锁存输出运行模式,其中输出会保持锁存,直到看门狗故障清除。TPS3436-Q1 提供了 TPS3430-Q1 器件系列的性能升级替代方案。TPS3436-Q1 采用小型 8 引脚 SOT-23 封装。
TPS3436-Q1 的主要特性包括: