ZHDU016 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 有线系统说明
    2. 1.2 无线系统说明
    3. 1.3 电源选项
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ79718B-Q1
      2. 2.3.2 TPS3436-Q1
      3. 2.3.3 TPS715-Q1
      4. 2.3.4 TPD6E004
      5. 2.3.5 CC2662R-Q1
      6. 2.3.6 TXU0204-Q1
      7. 2.3.7 ISO7741-Q1
      8. 2.3.8 ESD2CAN24-Q1
      9. 2.3.9 LM5168-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 硬件设置
      2. 3.2.2 软件设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

CC2662R-Q1

SimpleLink™ 2.4GHz CC2662R-Q1(无线运行)器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),适用于无线汽车应用。该器件支持电池管理系统 (BMS) 和电缆更换等应用中的低功耗无线通信。该器件的突出特性包括:

  • 支持 TI 的 SimpleLink 无线 BMS (WBMS) 协议,可实现稳健、低延迟和高吞吐量的通信。
  • 具有功能安全质量管理分级,包括 TI 质量管理开发过程,以及将要提供的功能安全 FIT 率计算、FMEDA 和功能安全文档。
  • 符合 AEC-Q100 标准的 2 级温度范围(–40°C 至 +105°C),并采用具有可湿性侧面的 7mm x 7mm VQFN 封装。
  • 待机电流低至 0.94μA,且可完整保持 RAM 数据。
  • 出色的 97dBm 无线电链路预算。

CC2662R-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、蓝牙低功耗、Thread、Zigbee®、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用同一个易用型开发环境和丰富工具集。

TIDA-020076 CC2662R-Q1 方框图图 2-5 CC2662R-Q1 方框图

CC2662R-Q1 的主要特性包括:

无线微控制器:

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • EEMBC CoreMark 评分:148
  • 352KB 闪存程序存储器
  • 256kB ROM,用于存储协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 80KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
  • 支持无线升级 (OTA)
  • 支持 SimpleLink™ WBMS 的可编程无线电

超低功耗传感器控制器:

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD