BQ79718V-Q1(有线和无线运行)可对 xEV 和 EV 的高压电池管理系统中高达 18 节串联电池模块提供高精度的电芯电压测量。该系列监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。该器件通过变压器(或电容器)隔离菊花链,支持 xEV 动力总成应用中的集中式和分布式架构。
BQ79718V-Q1 的主要特性包括:
- 具有符合 AECQ100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分级等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C1
- 符合功能安全标准:
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 级要求
- 硬件可满足 ASIL D 要求
- 每个器件可测量 9 至 18 节串联电池,最多可堆叠 64 个器件
- 专用 ADC,典型精度为 ±1mV
- 电芯电压和电池包电流测量同步至 64μs
- 支持完全冗余的跛行回家模式
- 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
- 支持汇流条而不影响测量精度
- 12 个用于温度传感器、模拟、数字、I2C 控制器和 SPI 控制器的 GPIO
- 内部电芯平衡:
- 300mA 时达到平衡
- 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
- 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
- 稳健的菊花链通信,支持环形架构
- 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
- 支持变压器和电容隔离
- 用于一次自定义编程的片上存储器
- 低功耗模式电流 < 6μA
- 与具有 SPI 和 UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容