ZHDU016 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 有线系统说明
    2. 1.2 无线系统说明
    3. 1.3 电源选项
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ79718B-Q1
      2. 2.3.2 TPS3436-Q1
      3. 2.3.3 TPS715-Q1
      4. 2.3.4 TPD6E004
      5. 2.3.5 CC2662R-Q1
      6. 2.3.6 TXU0204-Q1
      7. 2.3.7 ISO7741-Q1
      8. 2.3.8 ESD2CAN24-Q1
      9. 2.3.9 LM5168-Q1
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 硬件设置
      2. 3.2.2 软件设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

硬件设置

按照以下步骤并参考图 3-6 来设置硬件:

TIDA-020076 TIDA-020076 硬件测试设置图 3-6 TIDA-020076 硬件测试设置
  1. J17 和 J19 是 VB 和 CB 连接器。J23 是 NTC 连接器。首先,参考设计需要电源输入。将 J17 和 J19 连接到硬件在环 (HIL) 或电池模拟器,或者将 0Ω 电阻(R13、R23、R127...R129)更改为 10kΩ 电阻梯,并将电源连接在 J9 和 J11 之间。当选择电阻梯作为电源和电芯输入时,平衡功能不起作用。
  2. 将 4 个真实 NTC 或电阻连接到 J23 作为 NTC 输入
  3. J5 和 J10 是参考设计的菊花链输出。J5 是 COMH,J10 是 COML。此外,BQ79600 演示板上有两个连接器。将参考设计上的 COMH (COML) 连接到 BQ79600 演示板上的 COML (COMH)。
  4. 需要使用 USB2ANY 接口适配器连接 BQ79600 演示板与 PC,以便 PC 上的 GUI 能够正常工作。要测试无线部分的功能,需要将 BQ79600 演示板和 USB2ANY 适配器替换为主 CC2662 无线演示板。
  5. FD CAN 用于设置 HIL。使用电池模拟器或电阻梯作为电源和电芯输入时,不需要 FA CAN。