ZHDU006 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 TIDA-010985 概述
      2. 2.2.2 求解未知隔离电阻
      3. 2.2.3 处理大时间常数情况
      4. 2.2.4 预测算法
      5. 2.2.5 了解误差源
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LP-MSPM0G3507
      2. 2.3.2 TPSI2240-Q1
      3. 2.3.3 RES60A-Q1
      4. 2.3.4 TLV9002-Q1
      5. 2.3.5 TPSM33620-Q1
      6. 2.3.6 TPS7A2033
      7. 2.3.7 ISOW1044
      8. 2.3.8 TSM24CA
      9. 2.3.9 TLV431B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 硬件测试设置
      2. 3.3.2 软件测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具和软件 [必填主题]
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

系统说明

高压 (HV) 直流系统展示了在多种终端设备应用(包括储能系统、数据中心、光伏逆变器和直流快速充电器)中的加速采用。这些应用的典型直流电压范围为 150V 至 1000V。大型储能系统可在高达 1500V 的电压下运行。

用户保护代表这些高压直流系统中的一项重要设计考虑因素。系统的所有高压器件都通过高阻路径(通常在高 MΩ 范围内)从 PE 接收电气隔离。这种绝缘限制了最大泄漏电流。国际标准(例如有关电动汽车充电的 UL 2231-2、IEC 61851-23)要求泄漏电流保持在 10mA(即 100Ω/V)限值内,以避免因接触系统而造成人身伤害。IEC 61851-23 规定了泄漏电流测量值小于 2mA (500Ω/V) 时的安全隔离额定值。表 1-1 展示了绝缘监测器件 (IMD) 的主要阈值。图 1-1 显示 IMD 会监测绝缘电阻,并在绝缘电阻不足时向主控制器报告故障。主系统控制器在发生故障后启动安全关断序列。由于绝缘变化缓慢,这些 IMD 在 1Hz 至 2Hz 的低频率下持续运行。

TIDA-010985 未接地直流配电系统中的绝缘监测器件图 1-1 未接地直流配电系统中的绝缘监测器件
表 1-1 IEC 和 UL 标准中的 IMD 关键阈值
状态 Ω/V 泄漏电流 800V VBus 1000V VBus
警告 500 2mA 400kΩ 500kΩ
故障 100 10mA 80kΩ 100kΩ