ZHDU003 December 2025
安全性:此评估模块并未进行封装,电路板中存在超过 50VDC 的可接触电压。
隔离输入变压器:此 EVM 的输入端上应连接额定值合适的 1:1 隔离变压器,该变压器构造为通过增强型绝缘、双重绝缘或连接到保护导体端子的屏蔽将初级绕组与次级绕组隔离开来。



电压源:隔离式交流电源或可变交流变压器,额定电压至少为 264VRMS,并能承受 100W 的功率级别。
电压表:数字电压表
功率分析仪:能够测量 1mW 至 100W 输入功率并能够处理 264VRMS 输入电压。一些功率分析仪可能需要使用精密分流电阻器来测量输入电流,以便测量 5W 或更低的输入功率。请阅读功率分析仪的用户手册,以了解正确测量全功率和待机功率的设置。
示波器:
输出负载:能够在 20V 条件下处理 130W 的电阻负载或电子负载。
建议线规:绝缘 22AWG 至 18AWG。

注意:在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。