ZHDU003 December 2025
本节展示了满载时的典型开关波形。Ch1 – 输出电压,Ch2 – SR 栅极电压,Ch3 – 开关节点电压和 Ch4 – FB 引脚电压。
图 3-10 Vin = 90Vac,Vout = 24V
图 3-12 Vin = 230Vac,Vout = 24V
图 3-14 Vin = 90Vac,Vout = 20V
图 3-16 Vin = 230Vac,Vout = 20V
图 3-18 Vin = 90Vac,Vout = 15V
图 3-20 Vin = 230Vac,Vout = 15V
图 3-22 Vin = 90Vac,Vout = 12V
图 3-24 Vin = 230Vac,Vout = 12V
图 3-26 Vin = 90Vac,Vout = 9V
图 3-28 Vin = 230Vac,Vout = 9V
图 3-30 Vin = 90Vac,Vout = 5V
图 3-32 Vin = 230Vac,Vout = 5V
图 3-11 Vin = 115Vac,Vout = 24V
图 3-13 Vin = 264Vac,Vout = 24V
图 3-15 Vin = 115Vac,Vout = 20V
图 3-17 Vin = 264Vac,Vout = 20V
图 3-19 Vin = 115Vac,Vout = 15V
图 3-21 Vin = 264Vac,Vout = 15V
图 3-23 Vin = 115Vac,Vout = 12V
图 3-25 Vin = 264Vac,Vout = 12V
图 3-27 Vin = 115Vac,Vout = 9V
图 3-29 Vin = 264Vac,Vout = 9V
图 3-31 Vin = 115Vac,Vout = 5V
图 3-33 Vin = 264Vac,Vout = 5V