ZHDU003 December 2025
下面提供了 ATQ18-T-325UH-W3-A 的详细信息。
图 4-4 变压器图片
图 4-5 变压器的原理图| 参数 | 典型值 | 引脚/引线 | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 电感 (µH) | 325,±10% | 1 – 4 | 所有其他引脚均为开路,100kHz/0.25Vac |
| 漏电感 (µH) | 6.73 | 1 – 4 | 短接 S – F,100kHz/0.25Vac |
| 直流电阻 (Ω) | 0.255 | 1 – 4 | |
| 直流电阻 (Ω) | 0.017(最大值) | S – F | |
| 电介质(VAC,60Hz) | 3000Vac | 1 – S | 3mA,50Hz,3s |
| 匝数比 | 7:1 | (1-4):(S-F) |