ZHDU003 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 UCG28824EVM-124 的测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  重要开关波形
      10. 3.3.10 开关频率与负载
      11. 3.3.11 输出纹波电压
      12. 3.3.12 负载瞬态响应
      13. 3.3.13 线路瞬态响应
      14. 3.3.14 短期过载运行
      15. 3.3.15 CCM 运行
      16. 3.3.16 CISPR32 B 类传导 EMI 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 ATQ18-T-325UH-W3-A
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

电气性能规格

表 3-1 UCC28824EVM-124 电气性能规格
参数测试条件

最小值

标称值

最大值

单位

输入特性

VIN

输入线路电压 (RMS)

90

115/230

264

V

fLINE

输入线路频率

47

50/60

63

Hz

PSTBY

空载时的输入功率

VIN = 115V/230VRMS,VOUT = 5V 且 IOUT = 0A,已启用 USB-C PD 控制器

8/32

mW

P180mW

180mW 负载下的输入功率

VIN = 230VRMS,VOUT = 5V,POUT = 180mW,已启用 USB-C PD 控制器

260

mW

P300mW

300mW 负载下的输入功率VIN = 230VRMS,VOUT = 5V,POUT = 300mW,已启用 USB-C PD 控制器

390

输出特性

VOUT

输出电压

IOUT = 0A 至 1.875A,已启用固定 VOUT 控制器

24

V

IOUT = 0A 至 2.25A,已启用 USB-C PD 控制器

20

V

IOUT = 0A 至 3A,已启用 USB-C PD 控制器

15

V

IOUT = 0A 至 3A,已启用固定 VOUT 控制器

12

V

IOUT = 0A 至 3A,已启用 USB-C PD 控制器

9

V

IOUT = 0A 至 3A,已启用 USB-C PD 控制器

5

V

IOUT

满负载额定输出电流

VOUT = 24V

1.875

A

VOUT = 20V

2.250

A

VOUT = 5V/9V/12V/15V

3.000

A

VOUT_pp

VIN = 115V/230V 下的输出电压纹波

VOUT = 24V,IOUT = 0A 至 1.875A

45

mVpp

VOUT = 20V,IOUT = 0A 至 2.25A

98

mVpp
VOUT = 15V,IOUT = 0A 至 3A

89

mVpp
VOUT = 12V,IOUT = 0A 至 3A

108

mVpp
VOUT = 9V,IOUT = 0A 至 3A

136

mVpp
VOUT = 5V,IOUT = 0A 至 3A

115

mVpp

VOUT_Δ

由于负载升压/降压而产生的 VOUT 偏差(在 100Hz 速率下,IOUT 阶跃在 0 至 100% 负载之间变化)

VOUT = 24V

-260/120

mV

VOUT = 20V

-440/330

mV

VOUT = 15V

-510/360

mV

VOUT = 12V

-410/120

mV

VOUT = 9V

-450/380

mV

VOUT = 5V

-440/460

mV

POPP

过功率保护阈值

VIN = 90V 至 264VRMS

100

W

系统特性

η

VIN = 115V/230V 下的满负载效率

VOUT = 24V,IOUT = 1.875A

94.50/95.17

%

VOUT = 20V,IOUT = 2.25A

94.44/94.96

%

VOUT = 15V,IOUT = 3A

94.16/94.56

%

VOUT = 12V,IOUT = 3A

93.81/94.31

%

VOUT = 9V,IOUT = 3A

93.66/93.56

%

VOUT = 5V,IOUT = 3A

92.36/91.62

%

ηVIN = 115V/230V(1) 下的 4 点平均效率

VOUT = 24V(CoC 2 级,87.7%)

94.41/94.01

%

VOUT = 20V(CoC 2 级,87.7%)

94.49/94.29

%

VOUT = 15V(CoC 2 级,87.7%)

94.33/94.06

%

VOUT = 12V(CoC 2 级,86.8%)

94.12/93.19

%

VOUT = 9V(CoC 2 级,85.4%)

93.86/92.86

%

VOUT = 5V(CoC 2 级,81.8%)

92.57/91.03

%

ηVIN = 115V/230V、10% 负载下的效率VOUT = 24V(CoC 2 级,77.8%)

92.24/90.10

%

VOUT = 20V(CoC 2 级,77.8%)

93.64/92.48

%

VOUT = 15V(CoC 2 级,77.8%)

94.15/92.88

%

VOUT = 12V(CoC 2 级,77.1%)

92.97/90.10

%

VOUT = 9V(CoC 2 级,75.9%)

93.67/91.30

%

VOUT = 5V(CoC 2 级,72.5%)

92.25/88.73

TAMB

工作环境温度

VIN = 90V 至 264VRMS,IOUT = 0A 至 3.00A (5V/9V/15V),2.25A (20V) 或 1.875A (24V)

25

°C

四个负载点的平均效率,IOUT = 每个相应输出电压的额定满载电流的 100%、75%、50% 和 25%。