ZHDU003 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
      1. 2.1.1 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
      2. 2.1.2 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  9. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 UCG28824EVM-124 的测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  24Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  12Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      6. 3.3.6  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      7. 3.3.7  效率典型结果
      8. 3.3.8  输出特性
      9. 3.3.9  重要开关波形
      10. 3.3.10 开关频率与负载
      11. 3.3.11 输出纹波电压
      12. 3.3.12 负载瞬态响应
      13. 3.3.13 线路瞬态响应
      14. 3.3.14 短期过载运行
      15. 3.3.15 CCM 运行
      16. 3.3.16 CISPR32 B 类传导 EMI 测试结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 变压器详细信息
      1. 4.3.1 ATQ18-T-325UH-W3-A
    4. 4.4 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

12Vout 时的 4 点平均效率结果

VIN (VRMS)

PIN (W)

VOUT (V)

IOUT (A)

POUT (W)

Pout %

效率

4 点平均效率

90

3.96

12.10

0.305

3.69

10

93.25%

93.41%

90

9.72

12.10

0.755

9.13

25

94.00%

90

19.41

12.10

1.504

18.19

50

93.76%

90

29.17

12.10

2.252

27.25

75

93.40%

90

39.25

12.10

3.001

36.31

100

92.50%

115

3.97

12.10

0.305

3.69

10

92.97%

94.12%

115

9.71

12.10

0.755

9.13

25

94.08%

115

19.30

12.10

1.504

18.20

50

94.31%

115

28.92

12.10

2.253

27.26

75

94.28%

115

38.72

12.10

3.002

36.33

100

93.81%

230

4.10

12.10

0.305

3.69

10

90.10%

93.19%

230

10.00

12.10

0.755

9.13

25

91.36%

230

19.53

12.10

1.504

18.19

50

93.12%

230

29.00

12.10

2.253

27.26

75

93.98%

230

38.51

12.10

3.002

36.32

100

94.31%

264

4.14

12.10

0.306

3.70

10

89.32%

92.53%

264

10.12

12.10

0.755

9.13

25

90.26%

264

19.70

12.09

1.504

18.19

50

92.34%

264

29.14

12.10

2.252

27.24

75

93.46%

264

8.62

12.10

3.002

36.32

100

94.05%

CoC 2 级、4 点平均值

86.83%

CoC 2 级,10% 负载

77.11%