ZHDT063 October   2026 TLV709 , TPS7A16A , TPS7A24 , TPS7A26 , TPS7A43 , TPS7E71 , TPS7E72 , TPS7E81 , TPS7E82

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2可调反馈电压
  4. 3电源正常
  5. 4使能逻辑
  6. 5封装选择
  7. 6压降下的受控 IQ
  8. 7瞬态性能
  9. 8总结

瞬态性能

负载瞬态性能描述了 LDO 在负载变化时保持输出电压的能力。关键指标包括负载阶跃期间的电压偏差(下冲/过冲)以及输出稳定回规格范围内所需的趋稳时间。尽可能地减小 LDO 瞬态响应中的这一峰值有助于缩短稳压器使其输出恢复至指定窗口内所需的时间,从而缩短总恢复时间。
 LDO 线路瞬态示例图 6 LDO 线路瞬态示例
 LDO 负载瞬态示例图 7 LDO 负载瞬态示例
当输入电压突然变化时,例如电池在重载使用下电压骤降时,就会发生线路瞬态。当电路的电流需求突然变化时,例如电机启动或 MCU 从睡眠模式唤醒时,就会发生负载瞬态。在这两种情况下,LDO 的输出电压都会短暂下降或出现尖峰,然后再调节回目标电压。在电动工具或家用电器等电池供电应用中,这一点很重要,因为意外的电压下降可能会触发错误的故障情况。具有良好瞬态响应的 LDO 可以快速从这些干扰中恢复,且电压偏差极小,即使在正常使用期间电池电量耗尽或负载开关也能保持可靠运行。请参阅表 3,了解 TI 低 IQ 产品系列的瞬态性能比较情况。改善 LDO 的瞬态响应需要选择正确的输出电容器类型和值,并保持误差放大器具有足够的带宽,才能快速响应负载阶跃。