ZHDT063 October   2026 TLV709 , TPS7A16A , TPS7A24 , TPS7A26 , TPS7A43 , TPS7E71 , TPS7E72 , TPS7E81 , TPS7E82

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2可调反馈电压
  4. 3电源正常
  5. 4使能逻辑
  6. 5封装选择
  7. 6压降下的受控 IQ
  8. 7瞬态性能
  9. 8总结

使能逻辑

LDO 上的使能 (EN) 引脚使设计人员能够动态打开和关闭 LDO,通过利用较低的关断电流 (ISHDN) 而不是 IQ 来节省功耗。

表 4 是这两个参数如何影响 TPS7E81 节能的详解示例。

表 4 动态功率耗散使能
使能电平条件从 GND 引脚观察到的电流输入电压耗散的功率

静态电流

(IQ) (1)

关断电流

(ISHDN) (1)

VEN = 2V(高电平)器件开启,IOUT = 0mA7.6µA-12V91.2µW
VEN = 0V(低电平)器件关断-1.5µA18µW
在 TPS7E81 的工作温度范围内,观察到的最大值为 VOUT + 0.5V ≤ VIN ≤ 40V。

LDO 的使能 (EN) 引脚有时带有内部上拉或下拉电阻器,此时主要考虑的是器件默认状态以及该状态如何影响系统的功率曲线。内部上拉电阻可确保向器件施加输入电压后就会保持 LDO 默认使能状态。这非常适合必须立即激活以支持系统启动(无需微控制器干预)的常开 电源轨。

相比之下,当 EN 引脚悬空时,内部下拉电阻会使 LDO 保持禁用状态。这使得 LDO 在引脚被驱动为高电平之前完全保持未激活状态。

精密 EN(如 TPS7A43 中)是一项功能,有助于在固定和准确的阈值电压下使能或禁用 LDO。在电池应用中,VIN 可能会随着电池放电而波动。精密 EN 使系统能够在可预测的特定电压阈值下禁用 LDO,从而保护下游元件并优化电源使用。