ZHDT063 October 2026 TLV709 , TPS7A16A , TPS7A24 , TPS7A26 , TPS7A43 , TPS7E71 , TPS7E72 , TPS7E81 , TPS7E82
现代低 IQ LDO 旨在通过尽可能减少消耗的静态电流(尤其是在轻负载或空载条件下)来更大限度地降低功耗。这种侧重于超低 IQ 的设计可以实现更高效的电源管理,并简化主要在待机或空闲状态下运行的产品的系统设计。在这些状态下,必须尽可能降低功耗以更大限度地延长电池寿命(图 1)。
德州仪器 (TI) 提供各种低 IQ LDO(表 1),专为满足多种输入电压范围和输出电流要求而设计,可满足不同的系统需求。
| 锂聚合物电池组电压(1) | IOUT < 300mA | 300mA ≤ IOUT ≤ 500mA |
|---|---|---|
VIN > 60V (VIN > 14s) | TPS7A43 | - |
40V < VIN ≤ 60V (9s < VIN ≤ 14s) | TPS7A16A | - |
30V < VIN ≤ 40V (7s < VIN ≤ 9s) | TPS7E81 | TPS7E82 |
18V < VIN ≤ 30V (4s < VIN ≤ 7s) | TLV709 | TPS7E72 |
7V ≤ VIN ≤ 18V (1s < VIN ≤ 4s) | TPS7A24 | TPS7A26 |
VIN < 7V (VIN = 1s) | TPS7A02 | TPS7A11 |
图 1 由多节电池供电的 TPS7E82| 器件 | 输入电压(最大值) | 输出电流(最大值) | 静态电流 (IQ) | 关断电流 (ISHUTDOWN)(2) | 精度(3) | 可用封装 | 封装尺寸(1) | 热阻 (RθJA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS7A43 | 85V | 50mA | 5.5µA | 710nA | ±0.75% | HVSSOP | 3mm × 4.9mm | 53.7ºC/W |
| TPS7A16A | 60V | 100mA | 5µA | 590nA | ±2% | HVSSOP | 3mm × 4.9mm | 52.5ºC/W |
| TPS7E82 | 40V | 300mA | 2.8µA | 450nA | ±1.2% | SOT-23 | 2.9mm × 2.8mm | 190.9ºC/W |
| WSON | 2mm × 2mm | 90.2ºC/W | ||||||
| TPS7E81 | 40V | 150mA | 2.8µA | 450nA | ±1.2% | SOT-23 | 2.9mm × 2.8mm | 190.9ºC/W |
| WSON | 2mm × 2mm | 90.2ºC/W | ||||||
| TPS7E72 | 30V | 300mA | 2.8µA | 450nA | ±1.2% | SOT-23 | 2.9mm × 2.8mm | 190.9ºC/W |
| WSON | 2mm × 2mm | 90.2ºC/W | ||||||
| TLV709 | 30V | 150mA | 3.2µA | - | ±4% | SOT-89 | 4.5mm × 4.095mm | 72.5ºC/W |
| SOT-23 | 2.9mm × 2.8mm | 195.7ºC/W | ||||||
| TPS7A26 | 18V | 500mA | 2µA | 325nA | ±1% | WSON | 2mm × 2mm | 73.3ºC/W |
| TPS7A24 | 18V | 200mA | 2µA | 325nA | ±1.25% | SOT-23 | 2.9mm × 2.8mm | 167.8ºC/W |
| TPS7A02 | 6V | 200mA | 25nA | 3nA | ±1% | DSBGA | 0.637mm × 0.637mm | 201.1ºC/W |
| SOT-23 | 2.9mm × 2.8mm | 181.9ºC/W | ||||||
| X2SON | 1mm × 1mm | 179.1ºC/W | ||||||
| TPS7A11 | 3.3V | 500mA | 6µA | 70nA (4) | ±1.5% | DSBGA | 1.13mm × 0.78mm | 169.4ºC/W |
| WSON | 2mm × 2mm | 77.3ºC/W |
| TPS7A43 | TPS7E82 | TPS7E81 | TPS7E72 | TLV709 | TPS7A26 | TPS7A24 | TPS7A16A | TPS7A02 | TPS7A11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供可调版本 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 使能逻辑 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 内部使能上拉和下拉 | 上拉 | 上拉 | 上拉 | 上拉 | 下拉 | |||||
| 电源正常 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 工作结温 (TJ) 高达 150°C | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
瞬态 性能(1) | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ |