TPS7E71
- 输入电压范围:3.0V 至 30V(最大值 32V)
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V 至 12V
- 可调:1.2V 至 28V
- 输出电流:高达 150mA
- 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
- 超低 IQ:2.8µA (IOUT = 0mA)
- 与 2.2µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- ESR 范围:0Ω 至 1Ω
- 压降电压:450mV(典型值)(电流为 150mA)
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 70dB
- 100kHz 时为 45dB
- 过流、过功率和过热限制
- 封装:
- 5 引脚 SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9°C/W]
- 6 引脚 WSON (DRV) [RθJA:90.2°C/W]
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 扩展范围,M 版本:–40°C 至 +150°C
TPS7E71 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,支持 3V 至 30V 的宽输入电压范围。对于可调节配置,宽输出范围为 1.2V 至 28V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,支持高达 150mA 的负载电流。该器件在空载时仅具有 2.8µA 静态电流,旨在为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。
TPS7E71 在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态。该器件在稳压期间具有低静态电流(通常为 2.8µA),且在压差状态下仍能保持可控的 IQ(空载压差时典型值 12µA),专用于电池供电系统或常开系统,这些系统需要极低的空闲状态功耗。
TPS7E71 在 150mA 负载电流下支持典型值为 450mV 的低压降。该器件具有内置的过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E71 在输出电容范围介于 2.2µF 至 100µF 之间时可保持稳定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7E71 150mA, 30V , 2.8μA Low IQ Low-Dropout Regulator 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-23 | ||
| 产品概述 | 适用于电池供电应用的低 IQ 低压降稳压器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-28 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。