ZHDT039 July   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 行业痛点:传统带磁芯霍尔方案的瓶颈
  5. 2全面比较:TI 无磁芯霍尔方案与传统带磁芯霍尔方案
    1. 2.1 基础架构差异
    2. 2.2 关键性能和工程痛点比较表
    3. 2.3 成本与研发投入分析
  6. 3TI 无磁芯霍尔传感器的优势
  7. 4结语
  8. 5参考资料

基础架构差异

  1. 传统带磁芯霍尔方案

    带磁芯霍尔传感器依靠铁氧体磁芯集中磁通,通过固定磁路实现高灵敏度电流测量,但同时带来更大的尺寸和更高的机械复杂度。

     传统带磁芯霍尔方案图 1 传统带磁芯霍尔方案
  2. 无磁芯霍尔方案

    不采用磁场集中磁芯结构。器件支持安装在外部母线顶部 PCB 上,并结合多信号组合架构,直接测量载流导体产生的原始磁场。片上信号调节和补偿功能可确保器件在不同温度、频率和使用寿命周期内保持可靠性能。串扰抑制算法可降低相邻相位产生的磁场干扰。采用单芯片表面贴装封装形式,可直接焊接到 PCB 上,或侧向安装于母线上,无需穿孔结构。该器件可直接安装在牵引逆变器板上、母线区域上方的位置,其安装方式与普通器件类似,无需对模块、固定结构或母线进行改造。

     TI 无磁芯霍尔传感器图 2 TI 无磁芯霍尔传感器