几十年来,利用磁芯集中导体磁场的传统霍尔传感器一直在工业和汽车应用中的电流检测领域中占据主导地位。然而,随着电力电子系统向更高功率、更紧凑的机械封装以及更高开关频率迈进,磁芯结构固有的局限性已成为关键瓶颈:
- 磁饱和与动态失真:大电流浪涌会使磁芯进入饱和状态,导致波形失真,并造成过流/短路保护延迟或误触发;
- 磁滞与零漂移:电流上升/下降过程中磁路不匹配,以及大电流应力后的剩磁,会放大偏置误差并降低长期测量精度;
- 占用空间过大:磁芯需要通孔、绝缘结构和安装组件,使传感器成为占用大量空间的器件,挤压散热管理和连接器布局空间;
- 装配一致性差:气隙变化、导体偏移和安装公差会削弱磁场聚焦效果,导致测量精度差异较大;
- 大型笨重的模块结构:C 型磁芯方案仍需要使用重量较大、体积较大的铁氧体磁芯,导致功率密度降低,并限制进一步缩小相邻母线之间的距离。
- 高频带宽有限:涡流损耗和磁路延迟限制了响应速度,无法满足 SiC/GaN 器件所需的 MHz 级高 di/dt 检测需求。
带磁芯霍尔传感器在一般工业应用中仍保持稳定可靠,但无磁芯霍尔技术正在成为高密度新一代系统的重要升级方向。TI 新推出的无磁芯霍尔 TMCS2100-Q1 电流传感器完全摒弃磁芯结构,从根本上解决由磁芯引起的缺陷,满足紧凑型电力电子设计需求。