ZHDT036 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压可堆叠架构
      2. 2.2.2 电化学阻抗谱 (EIS) 子系统
      3. 2.2.3 EIS 同步要求
      4. 2.2.4 第一个 BQ79826Z-Q1 的 PWM 输入作为晶振
      5. 2.2.5 温度检测与多路复用器网络
      6. 2.2.6 电芯均衡电路与工作原理
      7. 2.2.7 MCU 及系统控制架构
      8. 2.2.8 保护与板载诊断
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ79826Z-Q1
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 SN74LXC1T14
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 电池组测试结果
      1. 3.4.1 电芯电压可靠性测试
      2. 3.4.2 EIS 测量可重复性
      3. 3.4.3 电池组 EIS 测量奈奎斯特图
      4. 3.4.4 各个 BQ79826Z-Q1 的电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

EIS 测量可重复性

测试步骤

  1. 将电池组放入温箱,将温度设为室温。等待热平衡。
  2. 采集所有电芯的 Vcell 数据。
  3. 将激励电流设置为 Imax,测量 Z 数据(0.04Hz 至 563Hz)5 次。
  4. 采集所有电芯的 Vcell 数据。

测试结果

幅值偏差 < 2%,相位偏差 < 1°。

表 3-11 展示了相位与幅值偏差测试结果。重复扫描曲线高度一致;不同 SOC 和温度下的阻抗特性区别明显。

表 3-11 相位与幅值偏差测试结果
电芯编号 cell0 cell1 cell2 cell3 cell4 cell5 cell6 cell7 cell8 cell9 cell10 cell11 cell12 cell13 cell14 cell15 cell16 cell17 cell18 cell19 cell20 cell21 cell22 cell23 cell24 cell25
相位偏差(度) 0.82 0.41 0.64 0.43 0.43 0.42 0.44 0.44 0.39 0.42 0.42 0.43 0.43 0.43 0.47 0.42 0.42 0.42 0.47 0.43 0.45 0.43 0.45 0.47 0.41 0.50
幅值偏差 (%) 1.69% 0.77% 0.97% 0.87% 0.72% 0.71% 0.69% 0.75% 0.67% 0.68% 0.69% 0.73% 0.71% 0.70% 0.72% 0.66% 0.68% 0.64% 0.71% 0.76% 0.83% 0.83% 0.83% 0.81% 0.79% 0.77%
电芯编号 cell26 cell27 cell28 cell29 cell30 cell31 cell32 cell33 cell34 cell35 cell36 cell37 cell38 cell39 cell40 cell41 cell42 cell43 cell44 cell45 cell46 cell47 cell48 cell49 cell50 cell51
相位偏差(度) 0.67 0.83 0.69 0.91 0.33 0.54 0.27 0.49 0.32 0.48 0.29 0.42 0.35 0.37 0.38 0.40 0.38 0.36 0.46 0.45 0.40 0.38 0.43 0.39 0.41 0.41
幅值偏差 (%) 1.32% 0.74% 0.80% 1.78% 0.45% 0.47% 0.46% 0.53% 0.46% 0.56% 0.53% 0.48% 0.47% 0.53% 0.43% 0.49% 0.51% 0.42% 0.58% 0.54% 0.53% 0.51% 0.56% 0.51% 0.52% 0.54%