ZHDT036 July 2026
传统温度和压力传感器仅在热失控的中后期响应。电池内部失效会经历 SEI 分解 (80–120°C)、电解液分解 (120–150°C)、压力上升 (150–200°C) 及阴极崩溃 (> 200°C)。只有 EIS 能够捕捉到最早 SEI 阶段的细微阻抗变化,实现超早期预警。
EIS 工作原理:对电池组施加可控交流激励 → 同步采集电压与电流响应 → 计算阻抗幅值与相位 → 扫描多个频率形成阻抗谱 → 与 SOC、SOH、温度及老化状态关联。
该设计采用主动均衡电路复用激励方案,无需额外的激励功率级。该设计支持 0.04Hz–2kHz 精确扫描,单电芯幅值偏差 < 2%,相位偏差 < 1°,具有优异的可重复性及 SOC/温度分辨能力。该设计可用于热失控早期预警、高精度状态估计及电池批量筛选。