ZHDT036 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 高压可堆叠架构
      2. 2.2.2 电化学阻抗谱 (EIS) 子系统
      3. 2.2.3 EIS 同步要求
      4. 2.2.4 第一个 BQ79826Z-Q1 的 PWM 输入作为晶振
      5. 2.2.5 温度检测与多路复用器网络
      6. 2.2.6 电芯均衡电路与工作原理
      7. 2.2.7 MCU 及系统控制架构
      8. 2.2.8 保护与板载诊断
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 BQ79826Z-Q1
      2. 2.3.2 TMUX1308
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 SN74LXC1T14
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 电池组测试结果
      1. 3.4.1 电芯电压可靠性测试
      2. 3.4.2 EIS 测量可重复性
      3. 3.4.3 电池组 EIS 测量奈奎斯特图
      4. 3.4.4 各个 BQ79826Z-Q1 的电流消耗
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
    2. 4.2 工具与软件
      1. 4.2.1 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5.     商标
  11. 5作者简介

主要系统规格

通用系统特性

  • 支持最高 1,500V 可堆叠 ESS,每个 BMU 板 52S,可扩展至 104S 电池组
  • 电芯电压精度:–40°C 至 125°C 范围内为 ±1.7mV,无需出厂校准
  • 通过 TMUX1308 模拟多路复用器扩展,实现每节电芯的全温度覆盖
  • 超低功耗模式:5µA 关断、20µA 睡眠、3mA 典型工作电流
  • 稳健的隔离式菊花链,支持环网结构,适用于多板堆叠
  • 全面保护:OVP、UVP、OTP、UTP、断线、通信故障诊断

EIS 专属特性

  • EIS 频率范围:0.01Hz 至 3.5kHz,支持完整电池特性分析
  • 重用主动均衡电路作为 EIS 激励源,最大激励电流为 5A
  • 阻抗精度:全温度范围内幅值偏差 < 2%,相位偏差 < 1°
  • EIS 扫描与 APB 均衡分时复用,互不干扰
  • 支持热失控早期检测、高精度 SoC/SoH 估算、析锂监测