ZHDT023 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 选择合适的 DC/DC 转换器
  4. 2 控制 DC/DC 输出
  5. 3 使用拉电流的示例电路
  6. 4 使用电压反馈的示例电路
  7. 5 测量和性能
  8. 6 精度和噪声
  9. 7 稳定时间和动态性能
  10. 8 结语
  11. 9 其他资源
  12. 10关于作者

选择合适的 DC/DC 转换器

由于以下这些相互矛盾的要求,为自适应电源找到合适的 DC/DC 转换器具有挑战性:

  • 在低负载 (4 –20mA) 下具有高效率。这通常在脉冲频率调制 (PFM) 模式下可以实现,因此 DC/DC 必须支持此模式。与强制脉宽调制 (PWM) 模式相比,效率预计可提高约 50%。
  • 相对较高的峰值电流 (>0.5A) 以实现快速稳定。峰值电流除以去耦电容决定了输出的最大电压变化率。
  • VOUT 范围为 4V 至 24V,可根据输入电压通过降压或升压转换器实现。
  • 使用相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。需要较高的开关频率 (≥300kHz)。
  • 采用小型封装。

满足这些要求的部分器件包括:

LMR516xx:65V 输入,400kHz/1.1MHz 的 PFM 版本,0.6A/1A 输出电流

LMR544xx:36V 输入,1.1MHz 的 PFM 模式,0.6A/1A 输出

LMR3650x:3V-65V 输入,可调 200kHz-2.2MHz,0.1A/0.15A 输出(如果快速稳定不是关键要求)