ZHDT023 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 选择合适的 DC/DC 转换器
  4. 2 控制 DC/DC 输出
  5. 3 使用拉电流的示例电路
  6. 4 使用电压反馈的示例电路
  7. 5 测量和性能
  8. 6 精度和噪声
  9. 7 稳定时间和动态性能
  10. 8 结语
  11. 9 其他资源
  12. 10关于作者

控制 DC/DC 输出

非固定 DC/DC 转换器使用反馈节点,通过高增益放大器保持在恒定的参考电压电平。通过在转换器输出电压和反馈节点之间连接电阻分压器,您可以控制输出电压,如图 3 所示。

由于转换器保持 VREF 固定,您可以使用方程式 2 计算 VS。

方程式 2. V s = V R E F ( 1 + R B / R T )
 DC/DC 转换器的反馈网络。图 2 DC/DC 转换器的反馈网络。

改变输出电压需要改变反馈分压器。图 3 显示了改变分压器的三种不同方式:可变拉电流 (a)、可变灌电流 (b) 或使用可变电压源和电阻器 (c)。图 3 还显示了传递函数(作为控制变量的电流或电压与 VS 的关系)。

 自适应控制电路及其传递函数。图 3 自适应控制电路及其传递函数。

在每种情况下,对 VREF 节点应用基尔霍夫电流定律,得到情况 A 的传递函数:

方程式 3. I t a + ( V S - V R E F ) / R t = V R E F / R b

重新排列方程式 3 后得到方程式 4:

方程式 4. V S = 1 + R t / R b V R E F - I t a R t

方程式 5 显示了情况 b 的类似计算:

方程式 5. V S = 1 + R t / R b V R E F + I b a R t

方程式 6 计算情况 c:

方程式 6. V S = 1 + R t / R b + R t / R s V R E F - R t / R s V a

根据反馈引脚上的参考电压电平以及所选的电阻值,通过简单的计算就可以找到控制变量的合适范围,以实现所需的 VS 范围。