ZHDT023 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 选择合适的 DC/DC 转换器
  4. 2 控制 DC/DC 输出
  5. 3 使用拉电流的示例电路
  6. 4 使用电压反馈的示例电路
  7. 5 测量和性能
  8. 6 精度和噪声
  9. 7 稳定时间和动态性能
  10. 8 结语
  11. 9 其他资源
  12. 10关于作者

精度和噪声

使用高分辨率模数转换器测量 DC/DC 纹波对输出的影响,分别在 4mA 和 20mA 输出电流、带 640Ω 负载的条件下,各采集了 16,000 个样本。

表 1 总结了噪声计算结果及对应的精度水平。

表 1 自适应电路的噪声性能。
输出 4mA 20mA 单位
平均值 4.019 20.17 mA
均方根 (RMS) 噪声 325 530 nA
峰值间噪声 2.78 3.51 µA
RMS 分辨率 18.2 17.5 位

结果表明,自适应电源技术不会影响输出级性能,并可支持 16 位输出分辨率。