ZHDT023 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 选择合适的 DC/DC 转换器
  4. 2 控制 DC/DC 输出
  5. 3 使用拉电流的示例电路
  6. 4 使用电压反馈的示例电路
  7. 5 测量和性能
  8. 6 精度和噪声
  9. 7 稳定时间和动态性能
  10. 8 结语
  11. 9 其他资源
  12. 10关于作者

稳定时间和动态性能

自适应电源环路的稳定时间和稳定性非常重要。图 12 显示,通过对输出级的输入进行简单的阶梯化处理,在 200µs 内将输入斜升至满量程,可以得到稳定的输出。

图 7 显示了 560Ω 负载上 10V 的阶跃,输出级的满量程输入电压经过七个阶跃斜升至 2.5V 的满量程。该图还显示了稳定时间小于 200µs。

下降沿较慢,因为去耦和输出电容器需要通过电路和外部负载放电。这不会影响性能,也不关键。

 输出级和自适应电源的稳定性能。图 12 输出级和自适应电源的稳定性能。