ZHDS068 January 2026 BQ24138
PRODUCTION DATA
典型的 TS 电阻器网络如下图所示。
RT1 和 RT2 的值取决于推荐的 103AT-2 热敏电阻在 0ºC 和 60ºC 时的阻值(RTH0ºC = 27.28kΩ 和 RTH60ºC = 3.02kΩ)以及相应的电压阈值 VTS_COLD 和 VTS_HOT(以 REGN 的百分比表示,值介于 0 和 1 之间)。
假设电池包上有一个 103AT-2 NTC 热敏电阻,RT1 的计算结果是 5.23kΩ,RT2 的计算结果是 30.1kΩ。
如果热敏电阻从 TS_BIAS 偏置,则必须对照 ITS_BIAS_FAULT 来检查最大电流。在热敏电阻处于 0Ω 阻抗的最坏情况下(非常热),偏置电流为:
当 RT1 为 5.23kΩ 时,最大 IBIAS 为 0.94mA,远低于最小 ITS_BIAS_FAULT 阈值。103AT-2 NTC 热敏电阻是建议的热敏电阻,具有 10kΩ 标称阻抗。使用阻抗较低的热敏电阻会更改 R1 的值,并会产生超过 TS_BIAS 引脚故障阈值的偏置电流。TS_STAT[2:0] 设置为 111。