ZHDS068 January 2026 BQ24138
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| NC | C5 | 不适用 | 无连接。保持该引脚悬空 |
| BAT | E1 | P | 电池组连接的正极端子 - 内部 BATFET 连接在 SYS 和 BAT 之间。将一个 10µF 陶瓷电容器尽可能靠近该 BAT 引脚和 GND 连接。 |
| E2 | |||
| E3 | |||
| BATP | F1 | AI | 正极电池电压检测 – 开尔文连接到电池正极端子。在引脚和电池正极端子之间串联 100Ω 电阻。 |
| BTST | B5 | P | PWM 高压侧驱动器电源 – 在内部,BTST 连接到自举二极管的阴极。在 SW 和 BTST 之间连接 0.047µF 自举电容器。 |
| CE | F2 | DI | 低电平有效充电使能引脚 – 当 EN_CHG 位为 1 且 CE 引脚为低电平时,会启用电池充电。必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平,不要保持悬空。 |
| TS_BIAS | F4 | AO | TS 电阻分压器 的偏置 – 为 TS 电阻分压器提供偏置电压。 |
| ILIM | F3 | AI | 输入电流限制设置输入引脚 – ILIM 引脚将输入电流限制设置为 IINREG = KILIM / RILIM,其中 RILIM 连接在 ILIM 引脚到 GND 之间。输入电流被限制在 ILIM 引脚和 IINDPM 寄存器位设置的两个值中的较低值。ILIM 引脚还可用于监测输入电流。输入电流与 ILIM 引脚上的电压成正比,可通过以下公式计算得出:IIN = (KILIM x VILIM) / (RILIM x 0.8V)。当 EN_EXTILIM 位设置为 0 时,ILIM 引脚功能会被禁用。 |
| INT | F5 | DO | 开漏低电平有效中断输出 – 通过 10kΩ 电阻器将/INT 连接到逻辑轨。INT 引脚向主机发送一个低电平有效的 256μs 脉冲,以报告充电器器件状态和故障。 |
| PG | C2 | DO | 开漏低电平有效电源正常状态指示器 – 通过 2.2kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。低电平表示 的有效输入源 |
| PGND | A4 | P | 接地回路 |
| B4 | |||
| C4 | |||
| PMID | A2 | P | 阻断 MOSFET 连接 – 鉴于总输入电容,请将 1µF 放置在 VBUS 上,将其余部分放置在 PMID 上,尽可能靠近 IC。典型值:10µF 和 0.1µF 陶瓷电容器并联。 |
| B2 | |||
| QON | D4 | DI | BATFET 使能或系统电源复位控制输入 – 如果充电器处于超低功率模式,则该引脚上具有 tSM_EXIT 持续时间的逻辑低电平将强制器件退出运输模式。如果充电器未处于超低功率模式,则当 VVBUS < VVBUS_UVLO 或 BATFET_CTRL_WVBUS = 1 时,该引脚上具有 tQON_RST 持续时间的逻辑低电平将启动完全系统电源复位。QON 在关断模式下无效。该引脚有一个内部上拉电阻器用于保持默认的高电平逻辑。 |
| REGN | A5 | P | 内部线性稳压器输出 – REGN 在内部连接到自举二极管的阳极。在 REGN 与电源地之间连接一个 10V 或更高额定值的 4.7µF 陶瓷电容器。电容器必须靠近 IC 放置。REGN LDO 输出用于 TS 引脚电阻分压器的内部 MOSFET 栅极驱动电压和偏置。 |
| SCL | D5 | DI | I2C 接口时钟 – 通过 10kΩ 电阻器将 SCL 连接到逻辑轨。 |
| SDA | E5 | DIO | I2C 接口数据 – 通过 10kΩ 电阻器将 SDA 连接到逻辑轨。 |
| STAT | C1 | DO | 开漏充电状态输出 – 表示各种充电器操作。通过 2.2kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。低电平表示正在充电。高电平表示充电完成或充电被禁用。当发生任何故障情况时,STAT 引脚以 1Hz 的频率闪烁。设置 DIS_STAT = 1 会禁用 STAT 引脚功能,从而导致该引脚被拉至高电平。如果未使用,则保持悬空。 |
| SW | A3 | P | 连接到输出电感器的开关节点 – SW 在内部连接到 N 沟道 HSFET 的源极和 N 沟道 LSFET 的漏极。在 SW 和 BTST 之间连接 47nF 自举电容器。 |
| B3 | |||
| C3 | |||
| SYS | D1 | P | 连接到系统的充电器输出电压 – 连接到系统的降压转换器输出连接点。内部 BATFET 连接在 SYS 和 BAT 之间。将 20μF 紧靠 SYS 引脚连接。 |
| D2 | |||
| D3 | |||
| TS | E4 | AI | 温度鉴定电压输入 – 连接负温度系数热敏电阻。使用电阻分压器将温度窗口从 TS 引脚偏置基准 编程到TS,然后到 GND。当 TS 引脚电压超出范围时,充电暂停。建议使用 103AT-2 10kΩ 热敏电阻。 |
| VBUS | A1 | P | 充电器输入电压 – 内部 N 沟道反向阻断 MOSFET (RBFET) 连接在 VBUS 和 PMID 之间,确保 VBUS 位于源极上。在 VBUS 和 GND 之间放置一个 1µF 陶瓷电容器,使其尽可能靠近 IC。 |
| B1 | |||