ZHDS068 January 2026 BQ24138
PRODUCTION DATA
当电池电压高于再充电阈值且电池电流低于 ITERM 时,器件会终止充电周期。当 IINDPM、VINDPM 或热调节环路激活时,器件不会终止。充电周期完成后,BATFET 关闭。转换器会继续运行以为系统供电,BATFET 可以再次导通以启用补电模式。在充电终止之前,可以通过向 EN_TERM 位写入 0 来永久禁用终止。
当终止发生时,状态寄存器 CHG_STAT 被设置为 111,并且一个 INT 脉冲被置为有效以发送至主机。当充电器器件处于输入电流、输入电压或热调节状态时,终止功能被暂时禁用。在充电终止之前,可以通过向 EN_TERM 位写入 0 来永久禁用终止。
在低终止电流下,由于比较器偏移,实际终止电流可能比终止目标高 10mA 至 20mA。可以在 SW 引脚与接地之间添加一个可选的缓冲器电路,以提高低电流下的终止精度。缓冲器电路的建议值为 28Ω 和 3nF。
为了补偿比较器偏移,可在检测到终止后应用可编程充电完成计时器。充电完成计时器启用并且发生终止时,状态寄存器 CHG_STAT 被设置为 110。充电完成计时器遵循安全计时器限制,因此,如果安全计时器暂停,充电完成计时器也暂停。同样,如果安全计时器以半时钟速率计数,则充电完成计时器也是如此。有关条件列表,请参阅节 6.3.5.5。主机可以读取 CHG_STAT 以了解终止状态。
充电完成计时器会在以下任何情况下复位:
充电器检测到终止后,将读取充电完成计时器设置。除非启动充电周期,否则终止后对充电完成计时器值进行编程无效。进入充电完成计时器段时 CHG_FLAG 设置为 1,而在充电完成计时器到期时再次设置为 1。