ZHDS068 January 2026 BQ24138
PRODUCTION DATA
当电池充电启用(EN_CHG 位 =1 且 CE 引脚为低电平)时,器件自主完成一个充电周期,而无需主机参与。表 6-1 中列出了器件的默认充电参数。主机始终可以通过 I2C 写入相应的寄存器来控制充电操作并优化充电参数。
| VREG | VRECHG | ITRICKLE | IPRECHG | ICHG | ITERM | TOPOFF 计时器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQ24138 | 4.2V | VREG - 100mV | 80mA | 200mA | 2,000mA | 200mA | 禁用 |
当以下条件有效时,新的充电周期启动:
当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值且器件不处于 DPM 或热调节状态时,该充电器自动终止充电周期。当充满电的电池放电至低于 VRECHG 时,器件会自动启动新的充电周期。充电终止后,切换 CE 引脚或 EN_CHG 位也会启动一个新的充电周期。
STAT 输出指示充电状态。有关 STAT 引脚运行的详细信息,请参阅节 6.3.8.2。此外,状态寄存器 (CHG_STAT) 指示不同的充电阶段:
当 CHG_STAT 转换到任何这些状态时(包括充电周期完成时),一个 INT 脉冲被置为有效以通知主机。