ZHDS068 January 2026 BQ24138
PRODUCTION DATA
当转换器未运行时,BATFET 充当电池和系统之间的负载开关。将 BATFET 的状态从开更改为关,可以对连接到 SYS 的系统进行下电上电。以下任一情况都会启动系统电源复位:
当 BATFET_CTRL_WVBUS 设置为 1 时,如果 BATFET_CTRL = 11 或 QON 拉至低电平达 tQON_RST,无论 VBUS 是否存在,系统电源复位都会继续。在启动系统电源复位之前,有一个 tBATFET_DLY 的延迟。如果 QON 拉至低电平,无论 BATFET_DLY 如何设置,tQON_RST 完成后都不会有延迟。
系统电源复位可在仅电池条件、OTG 模式或正向充电模式(存在适配器)下启动。如果在充电器处于升压 OTG 模式时复位系统电源,则首先通过设置 EN_OTG = 0 来终止升压 OTG 模式。