ZHDS068 January 2026 BQ24138
PRODUCTION DATA
为了最大程度增加输入电流并避免适配器过载,此充电器具有动态电源管理 (DPM) 功能,此功能可持续监控输入电流和输入电压。当输入源过载时,电流会超出输入电流限值 (IINDPM),或者电压会降至输入电压限值 (VINDPM) 以下。该器件随后会降低充电电流,直到输入电流降至输入电流限值以下以及输入电压上升至输入电压限值以上。
当充电电流降至零,但输入源仍然过载时,系统电压开始下降。一旦系统电压下降到低于电池电压,器件即会自动进入补充模式,此时 BATFET 导通,电池开始放电,以便系统由输入源和电池提供支持。
在 DPM 模式期间,状态寄存器位 VINDPM_STAT 和/或 IINDPM_STAT 会设置为高电平。图 6-1 显示了使用 9V/1.2A 适配器、3.2V 电池、2.8A 充电电流和 3.4V 最小系统电压设置时的 DPM 响应。
图 6-1 DPM 响应