ZHDS040 January   2026 TPS7A57-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出电压设置和调节
      2. 6.3.2 低噪声、超高电源抑制比 (PSRR)
      3. 6.3.3 可编程软启动(NR/SS 引脚)
      4. 6.3.4 精密使能和 UVLO
      5. 6.3.5 电荷泵使能与 BIAS 轨
      6. 6.3.6 电源正常引脚(PG 引脚)
      7. 6.3.7 有源放电
      8. 6.3.8 热关断保护 (TSD)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
      4. 6.4.4 以电流限制模式运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1  精密使能(外部 UVLO)
      2. 7.1.2  欠压锁定 (UVLO) 操作
        1. 7.1.2.1 IN 引脚 UVLO
        2. 7.1.2.2 偏置 UVLO
        3. 7.1.2.3 典型 UVLO 运行
        4. 7.1.2.4 UVLO(IN) 和 UVLO(BIAS) 交互
      3. 7.1.3  压降电压 (VDO)
      4. 7.1.4  输入和输出电容器要求(CIN 和 COUT)
      5. 7.1.5  建议的电容器类型
      6. 7.1.6  软启动、降噪(NR/SS 引脚)和电源正常状态(PG 引脚)
      7. 7.1.7  优化噪声和 PSRR
      8. 7.1.8  可调节运行
      9. 7.1.9  负载瞬态响应
      10. 7.1.10 电流限制和折返行为
      11. 7.1.11 电荷泵运行情况
      12. 7.1.12 时序控制
      13. 7.1.13 电源正常状态指示功能
      14. 7.1.14 输出阻抗
      15. 7.1.15 通过并联实现更高输出电流和更低噪声
      16. 7.1.16 功率耗散 (PD)
      17. 7.1.17 估算结温
      18. 7.1.18 TPS7A57EVM-056 散热分析
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据

建议的电容器类型

该器件设计为在输入端、输出端和降噪引脚上使用低等效串联电阻 (ESR) 和低等效串联电感 (ESL) 陶瓷电容器实现稳定。多层陶瓷电容器已成为这些类型应用的业界标准并推荐使用,但必须结合良好的判断力使用。采用 X7R、X5R 和 COG 额定电介质材料的陶瓷电容器可在整个温度范围内提供相对良好的电容稳定性。由于电容变化较大,因此不建议使用 Y5V 额定电容器。

无论选择哪种陶瓷电容器类型,陶瓷电容都会随工作电压和温度的变化而变化。确保陶瓷电容器降额至少 50%。此处推荐的输入和输出电容器的电容降额约为 50%,但在高 VIN 和 VOUT 条件下(VIN = 5.5V 至 VOUT = 5.0V)及极端温度下,降额可能大于 50%,此情况必须纳入考量。

该器件需要输入电容器、输出电容器和降噪电容器才能使 LDO 正常运行。请按照建议运行条件 表中指定的规格,使用标称或大于标称值的输入和输出电容器。输入和输出电容器应尽可能靠近相应引脚放置,并使电容器 GND 连接尽可能靠近器件 GND 引脚,以便缩短瞬态电流的返回路径。使用较大的输入电容器或一组具有不同值的电容器始终是良好的设计做法,这样可以抵消输入布线电感,改善瞬态响应,并减少输入纹波和噪声。同样,输出端的多个电容器可降低电荷泵纹波并优化 PSRR;请参阅优化噪声和 PSRR 部分。

应使用标称降噪 CNR/SS 电容器,因为如前文所述,使用更大的 CNRSS 电容器会延长启动时间。