ZHDS040 January 2026 TPS7A57-Q1
PRODUCTION DATA
电路可靠性需要适当考虑器件功率耗散、印刷电路板 (PCB) 上的电路位置以及正确的热平面尺寸。稳压器周围的 PCB 区域必须尽量消除其他会导致热应力增加的发热器件。
对于一阶近似,稳压器中的功率耗散取决于输入到输出电压差和负载条件。方程式 10 可计算 PD:

封装的主要热传导路径是通过连接到 PCB 的散热焊盘。将散热焊盘焊接到器件下方的铜焊盘区域。此焊盘区域包含一组镀通孔,可将热量传导到任何内部平面区域或底部覆铜平面。
通过器件的功率耗散决定了器件的结温 (TJ)。根据方程式 11,功率耗散和结温通常与 PCB 和器件封装组合的结至环境热阻 (RθJA) 和环境空气温度 (TA) 有关。该公式重新排列后可得到输出电流(如方程式 12 所示)。
遗憾的是,此热阻 (RθJA) 在很大程度上取决于特定 PCB 设计中内置的散热能力,因此会因铜总面积、铜重量和平面位置而异。热性能信息 表中记录的 RθJA 由 JEDEC 标准 PCB 和铜扩散面积决定,仅用作封装热性能的相对测量。对于精心设计的热布局,RθJA 实际上是 RTE 封装结至外壳(底部)热阻 (RθJCbot) 与 PCB 铜产生的热阻的总和。