新

TPS7A57-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1: -40oC ≤ TA≤ +125oC
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.1V 至 6.0V
    • 有偏置:0.7V 至 6.0V
  • 输出电压噪声:2.45µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 低压降:75mV (5A)
  • 电源抑制比 (5A):
    • 1kHz 时为 100dB
    • 10kHz 时为 78dB
    • 100kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 36dB
  • 出色负载瞬态响应:
    • ±2mV,负载阶跃为 100mA 至 5A
  • 通过电阻器实现可调输出电压:
    • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.2V
  • 可调软启动浪涌控制
  • BIAS 电源轨:
    • 内部电荷泵或 3V 至 11V 外部电源轨
    • 可禁用内部电荷泵
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1: -40oC ≤ TA≤ +125oC
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.1V 至 6.0V
    • 有偏置:0.7V 至 6.0V
  • 输出电压噪声:2.45µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 低压降:75mV (5A)
  • 电源抑制比 (5A):
    • 1kHz 时为 100dB
    • 10kHz 时为 78dB
    • 100kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 36dB
  • 出色负载瞬态响应:
    • ±2mV,负载阶跃为 100mA 至 5A
  • 通过电阻器实现可调输出电压:
    • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.2V
  • 可调软启动浪涌控制
  • BIAS 电源轨:
    • 内部电荷泵或 3V 至 11V 外部电源轨
    • 可禁用内部电荷泵
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W

TPS7A57-Q1 是一款低噪声 (2.45µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 5A 电流,压降仅为 75mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过单个外部电阻进行调节,范围为 0.5V 至 5.2V。TPS7A57 集低噪声、高 PSRR(1MHz 时为 36dB)和高输出电流能力等特性一体,专为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感型组件(例如射频放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。

需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP))还能够从出色精度(在负载、线路和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能中受益,以提供出色的系统性能。凭借多功能性、高性能和小尺寸解决方案,该 LDO 成为模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等高电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的理想选择。

TPS7A57-Q1 是一款低噪声 (2.45µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 5A 电流,压降仅为 75mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过单个外部电阻进行调节,范围为 0.5V 至 5.2V。TPS7A57 集低噪声、高 PSRR(1MHz 时为 36dB)和高输出电流能力等特性一体,专为雷达电源、通信和成像应用中的噪声敏感型组件(例如射频放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)供电而设计。

需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP))还能够从出色精度(在负载、线路和温度范围内可达 1%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动功能中受益,以提供出色的系统性能。凭借多功能性、高性能和小尺寸解决方案,该 LDO 成为模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器等高电流模拟负载以及串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等数字负载的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A57-Q1 汽车类 5A、低 VIN 、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A57EVM-081 — TPS7A57 5A 低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7A57EVM-081 评估模块 (EVM) 是一个用于开发 TPS7A57 的平台,TPS7A57 是一款低噪声、低压降 (LDO) 线性稳压器。TIDA-050061 参考设计展示了使用镇流电阻、采用并联配置的 TPS7A57(能够提供 13A 电流)。

其中包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。还包含低电感电流环路,可帮助进行输入和输出电流测量。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频