ZHDS040 January 2026 TPS7A57-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| BIAS | 5 | I | BIAS 电源电压引脚。有关更多信息,请参阅电荷泵使能与 BIAS 轨 部分。 |
| CP_EN | 15 | I | 电荷泵使能引脚。有关更多信息,请参阅电荷泵使能与 BIAS 轨 部分。 |
| EN | 16 | I | 使能引脚。有关更多信息,请参阅精密使能和 UVLO 部分。 |
| GND | 6 | GND | 接地引脚。有关更多信息,请参阅布局指南 部分。 |
| IN | 1、2、3、4 | I | 输入电源电压引脚。更多详细信息,请参阅输入和输出电容器要求(CIN 和 COUT) 部分。 |
| NR/SS | 8 | I/O | 降噪引脚。有关更多信息,请参阅可编程软启动(NR/SS 引脚) 和软启动、降噪(NR/SS 引脚)和电源正常状态(PG 引脚) 部分。 |
| OUT | 9、10、11、12 | O | 稳压输出引脚。有关更多详细信息,请参阅输出电压设置和调节 和输入和输出电容器要求(CIN 和 COUT) 部分。 |
| PG | 14 | O | 用于低压降稳压器 (LDO) 输出电压的开漏电源正常状态指示引脚。有关更多信息,请参阅电源正常引脚(PG 引脚) 部分。 |
| REF | 7 | I/O | 基准引脚。有关更多信息,请参阅输出电压设置和调节 部分。 |
| SNS | 13 | I | 输出检测引脚。有关更多信息,请参阅输出电压设置和调节 部分。 |
| 散热焊盘 | — | GND | 将焊盘连接到 GND 以获得尽可能出色的热性能。更多信息请参阅布局 部分。 |