ZHDA403 October 2026 AFE58JD18 , AFE58JD28 , AFE58JD48 , THS4551 , THS4567
全差动加法器电路如图 2-1 所示。此处以 THS4551 全差动放大器为例。不过,用户在其具体设计中也可轻松使用其他全差动放大器来实现类似功能。THS4551 是 TI 推荐用于超声多普勒信号处理的全差动放大器,具有低噪声、高带宽和极低输出偏移电压等优势。设 V1 和 V3 表示差动信号 1,V2 和 V4 表示差动信号 2。对非反相端子和反相端子应用基尔霍夫电流定律,可得到公式 14 和 15。
由于反馈作用,Vin+=VIN。同时,为简化计算,所有电阻器的阻值均相等。由此可得出公式 16。
显然,该电路执行的功能是对输入差动信号求和。仿真结果如图 2-2 所示。输入信号 V1 = 0.5V,V2 = 0.25V,V3 = –0.5V,V4 = –0.25V,预期输出电压为 1.5V。仿真结果显示,输出电压为 1.5V 的正弦波。
设计人员可以轻松推算出在电阻不相等条件下加法器电路的计算公式。推导过程完全类似,此处不再赘述。但请注意,一般来说,差动放大器的非反相和反相端子上的输入电阻以及两个反馈电阻应匹配;这样可以简化公式。如果相应的输入电阻不相等,则所得公式会变得更加复杂。
同样,如果输入信号为电流信号(如图 2-3 所示,其中 I1 和 I3 构成差动信号 1,I2 和 I4 构成差动信号 2),则可以使用基尔霍夫电流定律推导公式 17 和 18。
由于反馈作用,VIN+ = VIN-。同时,为简化计算,我们设置 R2 = R6。因此可得出公式 19。
因此,全差动放大器也可以执行电流求和。仿真结果如图 2-4 和图 2-5 所示。